定格/性能

主回路
定格
トリップクラス 10A
3極負荷の動作
(周囲温度20℃の時)
IEC 60947-4-1/
JIS C 8201-4-1
限界動作 不動作(コールドスタート) 105%(2時間未満)*1
動作(ホットスタート) 120%(2時間未満)*1
過負荷時の動作(ホットスタート) 150%(2分未満)*1
拘束時の動作(コールドスタート) 720%(2秒超え10秒以内)*1
2極負荷の動作
(周囲温度20℃の時)
IEC 60947-4-1/
JIS C 8201-4-1
欠相保護装置 欠相保護装置付
不動作(コールドスタート) 2極100%/1極90% *1
動作(ホットスタート) 2極115%/1極0%(2時間未満) *1
周囲温度補償性能 周囲温度
40℃
不動作(コールドスタート) 100%(2時間未満)*1
動作(ホットスタート) 120%(2時間未満)*1
周囲温度
-5℃
不動作(コールドスタート) 105%(2時間未満)*1
動作(ホットスタート) 130%(2時間未満)*1
補助
回路
定格
IEC 60947-5-1/
JIS C 8201-5-1に
基づく定格
定格使用電圧(V) 24 100-120 200-240 380-440 500-600
定格使用
電流(A)
AC-15
(コイル負荷)
b接点 3.0(0.5)*2 2.5(0.5)*2 2.0(0.5)*2 1.0(0.5)*2 0.6(0.5)*2
a接点 3.0(0.5)*2 2.5(0.5)*2 1.5(0.5)*2 0.75(0.5)*2 0.6(0.5)*2
DC-13
(コイル負荷)
b接点 1.1(0.3)*2 0.28 0.14 - -
a接点 1.1(0.3)*2 0.28 0.14 - -
開放熱電流(定格通電電流) 5A
UL 508に
基づく定格
定格通電電流(A) 5 1
定格使用電圧(V) AC120 AC240 AC480 AC600 DC125 DC250
閉路電流(A) 30 15 7.5 6 0.22 0.11
遮断電流(A) 3 1.5 0.75 0.6 0.22 0.11
定格コード B600 Q300
最小使用電圧・電流(参考値) DC5V、3mA
接触抵抗(参考値) 50mΩ以下( DC6V 、1A 、電圧降下法)
接点構造 シングルブレーク接点
接点材料 銀合金
定格絶縁電圧 690VAC
定格インパルス耐電圧 6kV
定格周波数 50/60Hz共用
耐振動 振動数10~55Hz、加速度15m/s2
耐衝撃 衝撃値50 m/s2
保護構造 IP20(IEC60529)
使用温度 -10~+55℃(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)
保存温度 -40~+65℃(結露や氷結のないこと)
相対湿度 45~85%RH(結露や氷結のないこと)
標高 2000m以下
質量 110g
適用規格 安全規格 EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、
CCC GB/T14048.4、UKCA

*1. ダイアル整定電流に対する比率
*2. ()内は自動復帰に設定した場合の接点定格