定格/性能は非可逆型/可逆型とも同じ仕様となります。

制御コイル定格

交流操作形

形式表示 定格電圧 許容電圧範囲 動作(閉路)電圧 復帰(開放)電圧
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
AC24 AC24V AC24-26V 85~110% AC21-27V AC21-29V 85%以下 20%以上
AC48 AC48V AC48-52V AC41-53V AC41-58V
AC100 AC100V AC100-110V AC85-110V AC85-121V
AC110 AC100-110V AC110-120V AC85-121V AC94-132V
AC120 AC110-120V AC120-130V AC94-132V AC102-143V
AC200 AC200V AC200-220V AC170-220V AC170-242V
AC220 AC200-220V AC220-240V AC170-242V AC187-264V
AC230 AC220-230V AC230V AC187-253V AC196-253V
AC240 AC220-240V AC240-260V AC187-264V AC204-286V
AC380 AC346-380V AC380-420V AC295-418V AC323-462V
AC400 AC380-400V AC400-440V AC323-440V AC340-484V
AC440 AC415-440V AC440-480V AC353-484V AC374-528V
AC500 AC480-500V AC500-550V AC408-550V AC425-605V

直流操作形

形式表示 定格電圧 許容電圧範囲 動作(閉路)電圧 復帰(開放)電圧
DC12 DC12V 85~110% DC11-14V 85%以下 10%以上
DC24 DC24V DC21-27V
DC48 DC48V DC41-53V
DC60 DC60V DC51-66V
DC100 DC100V DC85-110V
DC110 DC110V DC94-121V
DC120 DC120V DC102-132V
DC200 DC200V DC170-220V
DC210 DC210V DC179-231V
DC220 DC220V DC187-242V

制御コイル特性(参考値)

交流操作形

周波数 50Hz 60Hz
電磁石容量 投入時(VA) 22(200V) 25(220V)
保持時(VA) 4.5(200V) 4.5(220V)
電力損失(W) 1.2(200V) 1.3(220V)
動作(閉路)電圧(V) 122~135 128~138
復帰(開放)電圧(V) 80~89 83~96
動作時間(ms) 17~26
復帰時間(ms) 6~16

注1. コイル定格:200V 50Hz/200-220V 60Hzの特性です。
 2. 電磁石容量はコイル定格電圧がAC200V以外の定格でも同等な値となります。
 3. 動作・復帰時間はAC200V 50Hzの場合を示します。
 4. 100V(AC100V 50Hz/100-110V 60Hz)コイルの閉路電圧、開放電圧は上表の約半分となります。
 5. 上表の値は、20℃コールド状態での一例を示します。

直流操作形

電磁石容量 投入時(W) 2.4(24V)
保持時(W) 2.4(24V)
時定数(ms) 保持時 20
動作(閉路)電圧(V) 10~11
復帰(開放)電圧(V) 4~6
動作時間(ms) 34~60
復帰時間(ms) 5~10

注1. コイル定格:DC24Vの特性です。
 2. 電磁石容量はコイル定格電圧がDC24V以外の定格でも同等な値となります。
 3. 上表の値は、20℃コールド状態での一例を示します。

定格/性能

主回路
定格
IEC 60947-4-1
に基づく定格
AC-1
(抵抗負荷)
使用電圧(V) AC200-240 AC380-440
定格使用電流(A) 15 15
AC-3
(三相かご形モータ)
使用電圧(V) AC200-240 AC380-440 AC500-550 AC600-690
定格容量(kW) 3 5.5 5.5 4
定格使用電流(A) 12 12 9 5
AC-4
(三相かご形モータ)
使用電圧(V) AC200-240 AC380-440 AC500-550 AC600-690
定格容量(kW) 3 5.5 5.5 4
定格使用電流(A) 12 12 9 5
DC-1
(抵抗負荷
L/R≦1ms)
使用電圧(V) DC24 DC48 DC110 DC220
定格使用電流(A) 直列接点数1 12 12 6 1
直列接点数2 12 12 9 4
直列接点数3 12 12 12 12
DC-3、DC-5
(直流モータ負荷
L/R≦15ms)
使用電圧(V) DC24 DC48 DC110 DC220
定格使用電流(A) 直列接点数1 4 1.5 1 0.3
直列接点数2 10 3 2 0.8
直列接点数3 12 6 5 1.5
開放熱電流(定格通電電流)(A) 15
UL 60947-4-1、
CSA C22.2に
基づく定格
三相モータ 使用電圧(V) AC200 AC220-240 AC440-480 AC550-600
定格容量(HP) 3 3 5 5
定格使用電流(A) 11 9.6 7.6 6.1
定格通流電流(A) 15
単相モータ 使用電圧(V) AC110-120 AC200 AC220-240
定格容量(HP) 3/4 1-1/2 2
定格使用電流(A) 13.8 11.5 12
定格通流電流(A) 15
FUSE 30A(クラスK5、RK5)
JIS C 8201-4-1
に基づく定格
AC-1(抵抗負荷) 定格使用電圧(V) AC200-240 AC380-440
定格使用電流(A) 15 15
AC-3
(三相かご形モータ)
定格使用電圧(V) AC200-240 AC380-440 AC500-550
定格容量(kW) 2.2 5.5 5.5
定格使用電流(A) 12 12 9
DC-1
(抵抗負荷
L/R≦1ms)
定格使用電圧(V) DC24 DC48 DC110 DC220
定格使用電流(A) 直列接点数1 12 12 6 1
直列接点数2 12 12 9 4
直列接点数3 12 12 12 12
DC-3、DC-5
(直流モータ負荷
L/R≦15ms)
定格使用電圧(V) DC24 DC48 DC110 DC220
定格使用電流(A) 直列接点数1 4 1.5 1 0.3
直列接点数2 10 3 2 0.8
直列接点数3 12 6 5 1.5
開放熱電流(定格通電電流)(A) 15
最小使用電圧・電流(参考値) DC24V 10mA
電気的・機械的
耐久性
使用電圧(V) AC220 AC440
定格使用電流(A) 12 12
閉路電流(A) 144 144
遮断電流(A) 120 120
開閉頻度(回/時) 1800 1800
耐久性(万回以上) 機械的 1000 1000
電気的(AC3級) 100*1
接触抵抗(参考値) 10mΩ以下(DC6V、1mA、電圧降下法)
補助
回路
定格
IEC 60947-5-1/
JIS C 8201-5-1
に基づく定格
使用電圧(V) AC100-120 AC200-240 AC380-440 AC500-600 DC24 DC48 DC110 DC220
定格使用電流(A) AC-15(コイル負荷) DC-13(コイル負荷)
3 3 1 0.5 2 1 0.3 0.2
AC-12(抵抗負荷) DC-12(抵抗負荷)
6 6 6 3 3 2 1.5 0.5
閉路および遮断電流(A) 30 30 10 5 30 30 10 5
開放熱電流(定格通電電流)(A) 10
UL 508
に基づく定格
定格通電電流(A) 10 2.5
使用電圧(V) AC120 AC240 AC480 AC600 DC125 DC250
閉路電流(A) 60 30 15 12 0.55 0.27
遮断電流(A) 6 3 1.5 1.2 0.55 0.27
定格コード A600 Q300
最小使用電圧・電流(参考値) DC5V、3mA
電気的・機械的
耐久性
開閉頻度(回/時) 1800
機械的(万回以上) 1000
電気的
(万回以上)
AC-15 220V 50
440V 50
AC-12 220V 25
440V 25
DC-13 220V 15
DC-12 220V 50
接触抵抗(参考値) 50mΩ以下(DC6V、1mA、電圧降下法)
定格絶縁電圧 690VAC
定格インパルス耐電圧 6kV
定格周波数 50/60Hz共用
耐振動 振動数10~55Hz、加速度15m/s2
耐衝撃 衝撃値50 m/s2
接点構造 ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)
接点材料 銀合金
ミラーコンタクト 有*2
保護構造 IP20(IEC60529)
使用温度 -10~+55℃(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)
保存温度 -40~+65℃(結露や氷結のないこと)
相対湿度 45~85%RH(結露や氷結のないこと)
標高 2000m以下
質量 160g(J7KC-□-AC)/190g(J7KC-□-DC)/400g(J7KCR-□-AC)/460g(J7KCR-□-DC)
適用規格 安全規格 EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、
CCC GB/T14048.4、UKCA

*1. 電気耐久性は、IEC/JIS規格で想定された電気的耐久性試験条件に基づいた200Vでの値であり、ご使用になるモータの特性や負荷条件により異なります。モータの始動電流が大きいと電気的耐久性の低下や接点溶着が生じる場合があります。
*2. ミラーコンタクトとは、主にコンタクタが備えている機構です。
本体の主回路と補助回路の組み合わせにおいて、主接点が溶着した場合、コイルの励磁を解いても補助回路のすべてのb接点は、耐衝撃電圧2.5kV以上を満たすか、接点間隔0.5mm以上を確保する構造です。 補助回路の溶着時でも主接点はONする可能性があります。補助接点ユニット(J73KC-AM)の組み合わせにおいても、本体の主接点が溶着した場合、装着している補助接点(b接点)が開離するミラーコンタクト構造になっています。

オプション(別売)

補助接点ユニット

形J73KC

開放熱電流
(定格通電電流)
〔A〕
閉路および
遮断電流
〔A〕
交流 直流 最小使用
電圧・電流
使用電圧
〔V〕
定格使用電流〔A〕 使用電圧
〔V〕
定格使用電流〔A〕
コイル負荷
(AC-15)
抵抗負荷
(AC-12)
コイル負荷
(DC-13)
抵抗負荷
(DC-12)
10 30 AC100~120 3 6 DC24 2 3 DC5V、
3mA
30 AC200~240 3 6 DC48 1 2
10 AC380~440 1 6 DC110 0.3 1.5
5 AC500~600 0.5 3 DC220 0.2 0.5

コイルサージ吸収ユニット

形式 サージ
吸収素子
バリスタ
電圧
動作表示
ランプ
適用形式 制御回路電圧
交流操作形 直流操作形 交流 直流
J76KC-RC-1 バリスタ 100V - J7KC-□-AC - AC24-48V 不要*
J76KC-RC-2 240V AC48-125V
J76KC-RC-3 470V AC100-250V
J76KC-RC-N-1 100V LED(赤色) AC24-48V
J76KC-RC-N-2 240V AC48-125V

*直流操作形(形J7KC-□-DC)は本体にバリスタを内蔵しています。