安全規格認定定格
TÜV(EN60947-5-1)
短絡保護装置として、IEC269適合の10Aヒューズ 形gIまたは形gGをご使用ください。
UL(UL508/CSA C22.2 No.14)
A600
性能
*1. スイッチ・ボックス本体については、埃や水などの浸入から保護されていますが、ヘッド部は切粉や水・薬品などがかからない箇所でご使用ください。早期摩耗、破損、故障などの原因となります。
*2. 耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHです。
*3. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。