Page top

R88M-1A□ / R88D-1SAN□-ECT 形式一覧

ACサーボシステム 1Sシリーズ 安全機能対応

ACサーボシステム 1Sシリーズ 安全機能対応 R88M-1A□ / R88D-1SAN□-ECT

より安全な装置、より効率的な生産が可能に

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/19

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 128 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
次へ
形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 3kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ 標準在庫機種 ¥ 415,000 ¥ 456,500 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/中慣性タイプ, 定格出力 1.5kW, 1500r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 295,000 ¥ 324,500 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/中慣性タイプ, 定格出力 2.7kW, 1500r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 395,000 ¥ 434,500 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.3m 標準在庫機種 ¥ 6,700 ¥ 7,370 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.5m 標準在庫機種 ¥ 6,800 ¥ 7,480 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m 標準在庫機種 ¥ 7,150 ¥ 7,860 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 2m 標準在庫機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 5m 標準在庫機種 ¥ 10,100 ¥ 11,110 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 10m 標準在庫機種 ¥ 13,400 ¥ 14,740 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ 受注生産機種 ¥ 255,000 ¥ 280,500 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ付き 受注生産機種 ¥ 350,000 ¥ 385,000 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、オイルシール付き 受注生産機種 ¥ 355,000 ¥ 390,500 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、オイルシール、キー、タップ付き 受注生産機種 ¥ 355,000 ¥ 390,500 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き 受注生産機種 ¥ 350,000 ¥ 385,000 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, オイルシール付き 受注生産機種 ¥ 255,000 ¥ 280,500 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, オイルシール、キー、タップ付き 受注生産機種 ¥ 255,000 ¥ 280,500 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, キー、タップ付き 受注生産機種 ¥ 255,000 ¥ 280,500 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ 受注生産機種 ¥ 210,000 ¥ 231,000 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ付き 受注生産機種 ¥ 295,000 ¥ 324,500 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、オイルシール付き 受注生産機種 ¥ 300,000 ¥ 330,000 カートに追加

全商品 128 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
次へ

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。