Page top

R88M-1A□ / R88D-1SAN□-ECT 形式一覧

ACサーボシステム 1Sシリーズ 安全機能対応

ACサーボシステム 1Sシリーズ 安全機能対応 R88M-1A□ / R88D-1SAN□-ECT

より安全な装置、より効率的な生産が可能に

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/05/17

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 308 件の形式仕様から 301 - 308 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 2m ¥ 8,900 ¥ 9,790 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 2m ¥ 7,900 ¥ 8,690 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 3m ¥ 9,800 ¥ 10,780 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 5m ¥ 11,800 ¥ 12,980 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 5m ¥ 10,100 ¥ 11,110 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 10m ¥ 16,500 ¥ 18,150 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 10m ¥ 13,400 ¥ 14,740 標準在庫機種 カートに追加
RJ45組立式コネクタ ¥ 2,850 ¥ 3,130 標準在庫機種 カートに追加

全商品 308 件の形式仕様から 301 - 308 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。