Page top

R88M-1A□ / R88D-1SAN□-ECT 形式一覧

ACサーボシステム 1Sシリーズ 安全機能対応

ACサーボシステム 1Sシリーズ 安全機能対応 R88M-1A□ / R88D-1SAN□-ECT

より安全な装置、より効率的な生産が可能に

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/05/17

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 308 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
次へ
形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
1Sシリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 安全機能対応, Advance/通信タイプ, 定格出力 200W, 電源電圧 AC200V ¥ 205,000 ¥ 225,500 標準在庫機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 安全機能対応, Advance/通信タイプ, 定格出力 400W, 電源電圧 AC200V ¥ 210,000 ¥ 231,000 標準在庫機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 安全機能対応, Advance/通信タイプ, 定格出力 750W, 電源電圧 AC200V ¥ 280,000 ¥ 308,000 標準在庫機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 安全機能対応, Advance/通信タイプ, 定格出力 1kW, 電源電圧 AC400V ¥ 500,000 ¥ 550,000 受注生産機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 安全機能対応, Advance/通信タイプ, 定格出力 1kW, 電源電圧 AC200V ¥ 425,000 ¥ 467,500 受注生産機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 安全機能対応, Advance/通信タイプ, 定格出力 1.5kW, 電源電圧 AC400V ¥ 530,000 ¥ 583,000 受注生産機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 安全機能対応, Advance/通信タイプ, 定格出力 1.5kW, 電源電圧 AC200V ¥ 445,000 ¥ 489,500 受注生産機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 安全機能対応, Advance/通信タイプ, 定格出力 2kW, 電源電圧 AC400V ¥ 555,000 ¥ 610,500 受注生産機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 安全機能対応, Advance/通信タイプ, 定格出力 2kW, 電源電圧 AC200V ¥ 475,000 ¥ 522,500 受注生産機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 安全機能対応, Advance/通信タイプ, 定格出力 3kW, 電源電圧 AC400V ¥ 605,000 ¥ 665,500 受注生産機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 安全機能対応, Advance/通信タイプ, 定格出力 3kW, 電源電圧 AC200V ¥ 500,000 ¥ 550,000 受注生産機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ ¥ 255,000 ¥ 280,500 受注生産機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ付き ¥ 350,000 ¥ 385,000 受注生産機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、オイルシール付き ¥ 355,000 ¥ 390,500 受注生産機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、オイルシール、キー、タップ付き ¥ 355,000 ¥ 390,500 受注生産機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き ¥ 350,000 ¥ 385,000 標準在庫機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, オイルシール付き ¥ 255,000 ¥ 280,500 受注生産機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, オイルシール、キー、タップ付き ¥ 255,000 ¥ 280,500 受注生産機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, キー、タップ付き ¥ 255,000 ¥ 280,500 標準在庫機種 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ ¥ 210,000 ¥ 231,000 受注生産機種 カートに追加

全商品 308 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
次へ

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。