Page top

R88M-1A□ / R88D-1SAN□-ECT 形式一覧

ACサーボシステム 1Sシリーズ 安全機能対応

ACサーボシステム 1Sシリーズ 安全機能対応 R88M-1A□ / R88D-1SAN□-ECT

より安全な装置、より効率的な生産が可能に

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/01

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 267 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
次へ
形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
モータ接続用コネクタ(CNC) 標準在庫機種 ¥ 5,300 ¥ 5,830 カートに追加
ブレーキインターロックコネクタ(CN12) 標準在庫機種 ¥ 6,250 ¥ 6,870 カートに追加
エンコーダ用コネクタ(CN2) 標準在庫機種 ¥ 6,250 ¥ 6,870 カートに追加
主回路コネクタ(CNA) 標準在庫機種 ¥ 8,050 ¥ 8,850 カートに追加
外部回生抵抗器, 24W 25Ω 標準在庫機種 ¥ 3,700 ¥ 4,070 カートに追加
外部回生抵抗器, 60W 20Ω 標準在庫機種 ¥ 12,500 ¥ 13,750 カートに追加
外部回生抵抗器, 60W 25Ω 標準在庫機種 ¥ 12,500 ¥ 13,750 カートに追加
外部回生抵抗器, 60W 33Ω 標準在庫機種 ¥ 12,500 ¥ 13,750 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 安全機能対応, Advance/通信タイプ, 定格出力 200W, 電源電圧 AC200V 標準在庫機種 ¥ 205,000 ¥ 225,500 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 安全機能対応, Advance/通信タイプ, 定格出力 400W, 電源電圧 AC200V 標準在庫機種 ¥ 210,000 ¥ 231,000 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボドライバ EtherCAT通信内蔵タイプ, 安全機能対応, Advance/通信タイプ, 定格出力 750W, 電源電圧 AC200V 標準在庫機種 ¥ 280,000 ¥ 308,000 カートに追加
減速機, バックラッシュ3分以内, フランジ 60×60, 減速比 1/5, 適用モータ容量 400W, 3000r/minモータ用 標準在庫機種 ¥ 101,000 ¥ 111,100 カートに追加
減速機, バックラッシュ3分以内, フランジ 60×60, 減速比 1/5, 適用モータ容量 400W, 3000r/minモータ用, キータップ付き 標準在庫機種 ¥ 101,000 ¥ 111,100 カートに追加
減速機, バックラッシュ15分以内, フランジ 78×78, 減速比 1/9, 定格出力 200W, 3000r/minモータ用, キータップ付き 標準在庫機種 ¥ 59,000 ¥ 64,900 カートに追加
減速機, バックラッシュ15分以内, フランジ 78×78, 減速比 1/15, 定格出力 400W, 3000r/minモータ用, キータップ付き 標準在庫機種 ¥ 80,000 ¥ 88,000 カートに追加
減速機, バックラッシュ15分以内, フランジ 78×78, 減速比 1/25, 定格出力 200W, 3000r/minモータ用, キータップ付き 標準在庫機種 ¥ 86,000 ¥ 94,600 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/低慣性タイプ, 定格出力 3kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ 標準在庫機種 ¥ 415,000 ¥ 456,500 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/中慣性タイプ, 定格出力 1.5kW, 1500r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 295,000 ¥ 324,500 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/中慣性タイプ, 定格出力 200W, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 171,000 ¥ 188,100 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, 安全機能対応, Advance/中慣性タイプ, 定格出力 200W, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 112,000 ¥ 123,200 カートに追加

全商品 267 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
次へ

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。