| 形式 | 形2JCIE-EV01-RP1 | 形2JCIE-EV01-AR1 | 形2JCIE-EV01-FT1 |
|---|---|---|---|
| 種別 | Pi HAT | Shield for MKR form factor | FeatherWing |
| 外形寸法(mm) | 約65×30 | 約61.5×25 | 約50.8×23.9 |
| Sparkfun Qwiic(3.3V I2C) | CN4 | CN4 | CN4 |
| 拡張用5V I2C | CN5 | CN5 | CN5 |
| TH1 | TH1 | TH1 | |
| 拡張用5V UART | CN6 | CN6 | CN6 |
| 拡張用5V DIO | ー | CN7・CN8 | TH2 |
| 取得可能なセンシングデータ | 温度・湿度・照度・気圧・音・3軸加速度 | ||
| 絶対最大定格 電源電圧(5V) | -0.2~+5.5V | ||
| 絶対最大定格 電源電圧(3.3V) | -0.2~+3.6V | ||
| 絶対最大定格 入出力端子電圧(5V) | -0.2~+5.2V | ||
| 絶対最大定格 入出力端子電圧(3.3V) | -0.2~+3.5V | ||
| 絶対最大定格 電源電流 | 700mA | ||
| 保管周囲温度 | -10~+60℃(結露・氷結なきこと) | ||
| 保管周囲湿度 | 30~85%RH(結露・氷結なきこと) | ||
| 推奨動作範囲 電源電圧(5V) | 4.75~5.25V | ||
| 推奨動作範囲 電源電圧(3.3V) | 3.14~3.47V | ||