一般仕様

ここでは、モーションコントローラの仕様について、説明します。

項目 仕様
構造 盤内内蔵型
接地方法 D種接地(第3種接地)
使用環境 使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 10~95%RH(結露・氷結がないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスがないこと
保存周囲温度 -25~70℃(結露・氷結がないこと)
耐振動 IEC 60068-2-6に準拠
5~8.4Hz 振幅3.5mm、
8.4~150Hz、加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠
147m/s2 X、Y、Z各方向3回
絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ以上(DC100Vにて)
耐電圧 絶縁されている回路間AC510V、1分間、漏れ電流5mA以下
適合規格 cULus、EU:EN 61326、RCM、KC

仕様

増設ケーブル 増設マスタユニットと増設スレーブユニットの接続には、必ず以下のケーブルを使用してください。
形CK3W-CAX003A(0.3m)
消費電力 形CK3W-EXM01: 5V 0.4W以下
形CK5W-EXS01: 5V 0.2W以下
形CK3W-EXS02: 5V 0.2W以下
外形(高さ×奥行×幅) 形CK3W-EXM01/-EXS02: 90(H)/80(D)/31.6(W)
形CK5W-EXS01: 90(H)/80(D)/63.2(W)
質量 形CK3W-EXM01: 100g以下
形CK5W-EXS01: 220g以下(エンドカバー含む)
形CK3W-EXS02: 130g以下(エンドカバー含む)