配線

適合する電線

端子台に接続できる電線は、より線に装着した棒端子や、より線/単線です。適合する電線の寸法や加工方法を以下に説明します。

棒端子を使用する場合

棒端子を使用する場合、より線を装着して使用します。
棒端子に装着するより線のストリップ長は、使用する棒端子の使用方法に従ってください。
棒端子は、めっきされた1本差し棒端子を使用してください。めっきされていないものや、2本差し棒端子は使用できません。

適合する棒端子、電線、圧着工具は、以下のとおりです。

メーカ 棒端子形式 適合電線
(mm2(AWG))
圧着工具
(かっこ内は適合電線サイズ)
フエニックス・コンタクト AI0,5-10 0.5(#20) フエニックス・コンタクト
CRIMPFOX 6(0.25~6mm2、AWG24~10)
AI0,75-10 0.75(#18)
AI1,0-10 1.0(#18)
AI1,5-10 1.5(#16)
ワイドミュラー H0.5/16 0.5(#20) ワイドミュラー
PZ6 Roto(0.14~6mm2、AWG26~10)
H0.75/16 0.75(#18)
H1.0/16 1.0(#18)
H1.5/16 1.5(#16)

より線/単線を使用する場合

電線の種類 導体断面積 導体長
(ストリップ長)
単線 0.14~1.5mm2 10mm
より線

使用工具

電線の取り外しには、マイナスドライバを使用します。
推奨ドライバの形式は以下のとおりです。

形式 メーカ
SZF 0-0,4X2,5 フエニックス・コンタクト株式会社