推奨カメラ 形式 焦点
距離
(mm)
絞り
(F No.)
最大外径
(mm)
鏡筒長
(mm)
フィルタ
サイズ
WD
(mm)
被写界
深度 *
(mm)
適合最大
撮像素子
FH-S□02
FH-S□04
FH-S□21R
形3Z4S-LE VS-MC08H1 8 1.4 φ59 59.0~
60.2
M55.0
P0.75
302.6 179.0 1インチ
55.4 12.0
27.9 5.7
5.6 302.6 735.0
55.4 49.3
27.9 22.9
8 302.6 1050.0
55.4 70.4
27.9 32.7
形3Z4S-LE VS-MC12H1 12 1.4 φ38 48.0~
49.8
M35.5
P0.5
465.4 179.0 1インチ
103.8 12.0
63.6 5.7
5.6 465.4 735.0
103.8 49.3
63.6 22.9
8 465.4 1050.0
103.8 70.4
63.6 32.7
形3Z4S-LE VS-MC16H1 16 1.4 φ36.5 45.0~
49.1
M30.5
P0.5
648.1 179.0 1インチ
176.6 12.0
58.1 2.3
5.6 648.1 735.0
176.6 49.3
58.1 9.0
8 648.1 1050.0
176.6 70.4
58.1 12.8
形3Z4S-LE VS-MC25H1 25 1.4 φ36.5 33.5~
42.4
M30.5
P0.5
1007.9 179.0 1インチ
245.3 12.0
63.7 1.2
5.6 1007.9 735.0
245.3 49.3
63.7 4.9
8 1007.9 1050.0
245.3 70.4
63.7 7.1
形3Z4S-LE VS-MC35H1 35 1.4 φ36.5 35.0~
43.8
M30.5
P0.5
1405.7 179.0 1インチ
352.9 12.0
142.3 2.3
5.6 1405.7 735.0
352.9 49.3
142.3 9.0
8 1405.7 1050.0
352.9 70.4
142.3 12.8
形3Z4S-LE VS-MC50H1 50 1.4 φ44 44.5~
52.0
M40.5
P0.5
2001.9 179.0 1インチ
504.1 12.0
337.7 5.7
5.6 2001.9 735.0
504.1 49.3
337.7 22.9
8 2001.9 1050.0
504.1 70.4
337.7 32.7

*許容錯乱円径φ0.04mmにて算出