【ベーシックモデル】
E2EWシリーズ(中距離タイプ/短距離タイプ)
E2EW-Qシリーズ(スパッタ対策 中距離タイプ/スパッタ対策 短距離タイプ)
直流2線式
| タイプ | 中距離タイプ/スパッタ対策 中距離タイプ | 短距離タイプ/スパッタ対策 短距離タイプ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | M8 | M12 | M18 | M30 | M8 | M12 | M18 | M30 | |
| 形式 | 形E2EW-
(Q)X2D□8 |
形E2EW-
(Q)X3D□12 |
形E2EW-
(Q)X7D□18 |
形E2EW-
(Q)X12D□30 |
形E2EW-
(Q)X1R5D□8 |
形E2EW-
(Q)X2D□12 |
形E2EW-
(Q)X5D□18 |
形E2EW-
(Q)X10D□30 |
|
| 検出距離 | 2mm±10% | 3mm±10% | 7mm±10% | 12mm±10% | 1.5mm±10% | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |
| 設定距離 | 0~1.4mm | 0~2.1mm | 0~4.9mm | 0~8.4mm | 0~1.05mm | 0~1.4mm | 0~3.5mm | 0~7mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | 検出距離の15%以下 | 検出距離の10%以下 | ||||||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→カタログ参照) | ||||||||
| 標準検出物体(鉄) | 12×12×1mm | 21×21×1mm | 30×30×1mm | 54×54×1mm | 8×8×1mm | 12×12×1mm | 18×18×1mm | 30×30×1mm | |
| 応答周波数 *1 | 100Hz | 80Hz | 90Hz | 50Hz | 100Hz | 100Hz | 80Hz | 40Hz | |
| 電源電圧(使用電圧範囲) | DC10~30V リップル(p-p)10%も含む、Class2 | ||||||||
| 漏れ電流 | 0.8mA以下 | ||||||||
| 出力形式 | D□タイプ: 有極性
D1-Tタイプ: 無極性 |
||||||||
| 動作モード | D1タイプ:NO(ノーマリーオープン)
D2タイプ:NC(ノーマリークローズ) |
||||||||
| 制御出力 | 開閉容量 | 3~100mA | |||||||
| 残留電圧 | 有極性:3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
無極性:5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) |
||||||||
| 表示灯 | D1タイプ:動作表示(橙LED)設定表示(緑LED)
D2タイプ:動作表示(橙LED) |
||||||||
| 保護回路 | サージ吸収、負荷短絡保護 | ||||||||
| 周囲温度範囲 | M8サイズ
動作時:-10℃~+70℃、保存時:-25℃~+70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)*2 M12/M18/M30サイズ 動作時:0℃~85℃、保存時:-15℃~+85℃ (ただし、氷結、結露しないこと)*2 |
M8サイズ
動作時、保存時:-25℃~+70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)*2 M12/M18/M30サイズ 動作時:0℃~85℃、保存時:-15℃~+85℃ (ただし、氷結、結露しないこと)*2 |
|||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||||
| 温度の影響 | M8サイズ
-10℃~+70℃の温度範囲内での+23℃時の検出距離の±20%以内 M12/M18/M30サイズ 0℃~85℃の温度範囲内での+23℃時の検出距離の±20%以内 |
M8サイズ
-25℃~+70℃の温度範囲内での+23℃時の検出距離の±20%以内 M12/M18/M30サイズ 0℃~85℃の温度範囲内での+23℃時の検出距離の±20%以内 |
|||||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 | ||||||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||||||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||||||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||||
| 衝撃(耐久) | M8サイズ
500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 M12/M18/M30サイズ 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 |
M8サイズ
500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 M12/M18/M30サイズ 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 |
|||||||
| 保護構造 | IEC60529規格 IP67 | ||||||||
| 接続方式 | コード引き出し(標準コード長2m)、M12コネクタ中継(標準コード長0.3m) | ||||||||
| 質量
(梱包状態) |
コード引き出し | 約105g | 約140g | 約165g | 約225g | 約105g | 約140g | 約160g | 約225g |
| M12コネクタ中継 | 約65g | 約70g | 約100g | 約160g | 約65g | 約70g | 約95g | 約160g | |
| 材質 | ケース | 形E2EW-X□:ステンレス(SUS303)、形E2EW-QX□:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303) | |||||||
| 検出面 | 形E2EW-X□:ステンレス(SUS303)、形E2EW-QX□:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303) | ||||||||
| 検出面(厚み) | 0.2mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | |
| 締付ナット | 形E2EW-X□:ステンレス(SUS303)、形E2EW-QX□:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303) | ||||||||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | ||||||||
| コード | 塩化ビニル(PVC) | ||||||||
| MTTFd | 2,041年 | 2,015年 | 1,979年 | 1,979年 | 2,041年 | 2,015年 | 1,979年 | 1,979年 | |
| 付属品 | 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 | ||||||||
*1. 応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2. UL温度定格は0℃~+60℃になります。
E2EWシリーズ(中距離タイプ/短距離タイプ)
E2EW-Qシリーズ(スパッタ対策 中距離タイプ/スパッタ対策 短距離タイプ)
直流3線式
| タイプ | 中距離タイプ/スパッタ対策 中距離タイプ | 短距離タイプ/スパッタ対策 短距離タイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | M12 | M18 | M30 | M8 | M12 | M18 | M30 | |
| 形式 | 形E2EW-
(Q)X3□12 |
形E2EW-
(Q)X7□18 |
形E2EW-
(Q)X12□30 |
形E2EW-
(Q)X1R5□8 |
形E2EW-
(Q)X2□12 |
形E2EW-
(Q)X5□18 |
形E2EW-
(Q)X10□30 |
|
| 検出距離 | 3mm±10% | 7mm±10% | 12mm±10% | 1.5mm±10% | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |
| 設定距離 | 0~2.1mm | 0~4.9mm | 0~8.4mm | 0~1.05mm | 0~1.4mm | 0~3.5mm | 0~7mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | 検出距離の15%以下 | 検出距離の10%以下 | |||||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→カタログ参照) | |||||||
| 標準検出物体(鉄) | 21×21×1mm | 30×30×1mm | 54×54×1mm | 8×8×1mm | 12×12×1mm | 18×18×1mm | 30×30×1mm | |
| 応答周波数 *1 | 80Hz | 90Hz | 50Hz | 100Hz | 100Hz | 80Hz | 40Hz | |
| 電源電圧(使用電圧範囲) | DC10~30V リップル(p-p)10%も含む、Class2 | |||||||
| 消費電流 | M8サイズ:10mA以下
M12/M18/M30サイズ 1出力タイプ(B1、B2、C1、C2):16mA以下 2出力タイプ(B3、C3):20mA以下 |
|||||||
| 出力形式 | B□タイプ:PNPオープンコレクタ
C□タイプ:NPNオープンコレクタ |
|||||||
| 動作モード | 1出力タイプ(B1、C1):NO(ノーマリーオープン)、
1出力タイプ(B2、C2):NC(ノーマリークローズ)、 2出力タイプ(B3、C3):NO+NC(ノーマリーオープン、ノーマリークローズ) |
|||||||
| 制御出力 | 開閉容量 | 1出力タイプ(B1、B2、C1、C2):DC10~30V Class2、200mA以下、
2出力タイプ(B3、C3):DC10~30V Class2、100mA以下 |
||||||
| 残留電圧 | 1出力タイプ(B1、B2、C1、C2):2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)、
2出力タイプ(B3、C3):2V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) |
|||||||
| 表示灯 | 動作表示(橙LED/点灯) | |||||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 | |||||||
| 周囲温度範囲 | M8サイズ
動作時、保存時:-25℃~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)*2 M12/M18/M30サイズ 動作時:0℃~85℃、保存時:-15℃~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと)*2 |
|||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||||||
| 温度の影響 | M8サイズ
ー25℃~+70℃の温度範囲内での+23℃時の検出距離の±20%以内 M12/M18/M30サイズ 0℃~85℃の温度範囲内での+23℃時の検出距離の±20%以内 |
|||||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 | |||||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | |||||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||||
| 衝撃(耐久) | M8サイズ
500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 M12/M18/M30サイズ 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 |
|||||||
| 保護構造 | IEC60529規格 IP67 | |||||||
| 接続方式 | コード引き出し(標準コード長2m)、M12コネクタ中継(標準コード長0.3m)、M12コネクタ*3 | |||||||
| 質量
(梱包状態) |
コード引き出し | 約140g | 約165g | 約225g | 約105g | 約140g | 約160g | 約225g |
| M12コネクタ中継 | 約70g | 約100g | 約160g | - | 約70g | 約95g | 約160g | |
| M12コネクタ | - | - | - | 約43g | 約60g | 約75g | 約135g | |
| 材質 | ケース | 形E2EW-X□:ステンレス(SUS303)、形E2EW-QX□:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303) | ||||||
| 検出面 | 形E2EW-X□:ステンレス(SUS303)、形E2EW-QX□:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303) | |||||||
| 検出面(厚み) | 0.4mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | |
| 締付ナット | 形E2EW-X□:ステンレス(SUS303)、形E2EW-QX□:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303) | |||||||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | |||||||
| コード | 塩化ビニル(PVC) | |||||||
| MTTFd | 2,013年 | 1,199年 | 1,013年 | 3,427年 | 2,013年 | 1,199年 | 1,013年 | |
| 付属品 | 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 | |||||||
*1. 応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2. UL温度定格は0℃~+60℃になります。
*3. 短距離タイプとスパッタ対策 短距離タイプ(M8サイズ)のみ準備しています。
【プレミアムモデル】
E2EWシリーズ(超長距離/長距離タイプ)
E2EW-Qシリーズ(スパッタ対策 超長距離/長距離タイプ)
直流3線式
| タイプ | 超長距離タイプ/スパッタ対策 超長距離タイプ | 長距離タイプ/スパッタ対策 長距離タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | M12 | M18 | M30 | M12 | M18 | M30 | |
| 形式 | 形E2EW-
(Q)X7□12 |
形E2EW-
(Q)X12□18 |
形E2EW-
(Q)X22□30 |
形E2EW-
(Q)X6□12 |
形E2EW-
(Q)X10□18 |
形E2EW-
(Q)X20□30 |
|
| 検出距離 | 7mm±10% | 12mm±10% | 22mm±10% | 6mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
| 設定距離 | 0~4.9mm | 0~8.4mm | 0~15.4mm | 0~4.2mm | 0~7.0mm | 0~14mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | ||||||
| 検出可能物体 | 磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。「特性データ」→カタログ参照) | ||||||
| 標準検出物体(鉄) | 21×21×1mm | 36×36×1mm | 66×66×1mm | 18×18×1mm | 30×30×1mm | 60×60×1mm | |
| 応答周波数 *1 | 2Hz(磁界パルスノイズに対するキャンセル機能搭載) | ||||||
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%も含む、Class2 | ||||||
| 消費電力 | 720mW以下(電源電圧24V時 30mA以下) | ||||||
| 出力形式 | B□タイプ:PNPオープンコレクタ
C□タイプ:NPNオープンコレク タ |
||||||
| 動作モード | 1出力タイプ(B1、C1):NO(ノーマリーオープン)、
1出力タイプ(B2、C2):NC(ノーマリークローズ)、 2出力タイプ(B3、C3):NO+NC(ノーマリーオープン、ノーマリークローズ) |
||||||
| 制御出力 | 開閉容量 | 1出力タイプ(B1、B2、C1、C2):DC10~30V Class2, 200mA以下、
2出力タイプ(B3、C3):DC10~30V Class2, 100mA以下 |
|||||
| 残留電圧 | 1出力タイプ(B1、B2、C1、C2):2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)、
2出力タイプ(B3、C3):2V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) |
||||||
| 表示灯 | 標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/消灯)
IO-Linkモード(COMモード):動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/点滅(1s周期)) |
||||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 | ||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0℃ ~+85℃、保存時:-15℃ ~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと)*3 | ||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||
| 温度の影響 | 0~+85℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±20%以内 | ||||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 | ||||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | ||||||
| 保護構造 | IEC60529規格 IP67 | ||||||
| 接続方式 | コード引き出し(標準コード長2m)、M12コネクタ中継(標準コード長0.3m)、M12コネクタ | ||||||
| 質量
(梱包状態) |
コード引き出し | 約140g | 約165g | 約225g | 約140g | 約165g | 約225g |
| M12コネクタ中継 | 約70g | 約100g | 約160g | 約70g | 約100g | 約160g | |
| M12コネクタ | 約60g | 約75g | 約135g | 約60g | 約75g | 約135g | |
| 材質 | ケース | 形E2EW-X□:ステンレス(SUS303)、形E2EW-QX□:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303) | |||||
| 検出面 | 形E2EW-X□:ステンレス(SUS303)、形E2EW-QX□:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303) | ||||||
| 検出面(厚み) | 0.4mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.5mm | |
| 締付ナット | 形E2EW-X□:ステンレス(SUS303)、形E2EW-QX□:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303) | ||||||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | ||||||
| コード | 塩化ビニル(PVC) | ||||||
| 主なIO-Link機能 *2 | NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、
制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、 モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット |
||||||
| IO-Link
通信仕様 *2 |
IO-Link仕様 | Ver.1.1 | |||||
| 伝送速度 | 形E2EW-(Q)X□B□T□:COM3(230.4kbps)、 形E2EW-(Q)X□B□D□:COM2(38.4kbps) | ||||||
| データ長 | PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte(M-sequence type: TYPE2_2) | ||||||
| 最小サイクルタイム | COM2:2.3ms、COM3:1.0ms | ||||||
| MTTFd | 679年 | 681年 | 681年 | 679年 | 681年 | 681年 | |
| 付属品 | 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 | ||||||
*1. 応答周波数は平均値です。工場出荷時(タイマー機能:ON+OFFディレイ)の値を示します。
*2. PNP出力のNCタイプとNPN出力の全タイプはIO-Linkに対応していません。
*3. UL温度定格は0℃~+60℃になります。