Page top

2026/03 受注終了

W7ED

タッチセンサ

W7ED

軽く触れるだけで確実に動作。静電気対策としてFG端子搭載品をラインナップ

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

検知容量 * 25±5pF
電源電圧 DC5V(-10 %)~15V(+10%)
出力 オープンコレクタ(最大出力電流 10mA)
出力残留電圧 0.4V以下
動作形態 容量検知時(人体接触あり) : 出力トランジスタON
容量非検知時(人体接触なし) : 出力トランジスタOFF
消費電流 10mA以下
電圧の影響 定格電源電圧の±10%範囲内で、定格電源電圧時の検知容量に対する変化率±10%以内
温度の影響 動作時周囲温度範囲内で、+23 ℃時の検知容量に対する変化率±10%以内
周囲温度 使用時 : -10~60℃(ただし氷結、結露なきこと)
保存時 : -20~70℃(ただし氷結、結露なきこと)
周囲湿度 25~85%RH

* 検知容量とは、電極とタッチセンサ回路のGND端子間に容量が付加された際、検知状態となる容量値を意味します。