形式基準
種類
インバータ本体
| 定格電圧 | 保護構造 | 最大適用モータ容量 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|
| 標準定格(ND) | 軽負荷定格(LD)/
超軽負荷定格(VLD) |
|||
| 三相 AC200V | IP20 | 0.4kW | 0.75kW | 形3G3RX2-A2004 |
| 0.75kW | 1.5kW | 形3G3RX2-A2007 | ||
| 1.5kW | 2.2kW | 形3G3RX2-A2015 | ||
| 2.2kW | 3.7kW | 形3G3RX2-A2022 | ||
| 3.7kW | 5.5kW | 形3G3RX2-A2037 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 形3G3RX2-A2055 | ||
| 7.5kW | 11kW | 形3G3RX2-A2075 | ||
| 11kW | 15kW | 形3G3RX2-A2110 | ||
| 15kW | 18.5kW | 形3G3RX2-A2150 | ||
| 18.5kW | 22kW | 形3G3RX2-A2185 | ||
| 22kW | 30kW | 形3G3RX2-A2220 | ||
| 30kW | 37kW | 形3G3RX2-A2300 | ||
| 37kW | 45kW | 形3G3RX2-A2370 | ||
| 45kW | 55kW | 形3G3RX2-A2450 | ||
| 55kW | 75kW | 形3G3RX2-A2550 | ||
| 三相 AC400V | IP20 | 0.75kW | 1.5kW | 形3G3RX2-A4007 |
| 1.5kW | 2.2kW | 形3G3RX2-A4015 | ||
| 2.2kW | 3.7kW | 形3G3RX2-A4022 | ||
| 3.7kW | 5.5kW | 形3G3RX2-A4037 | ||
| 5.5kW | 7.5kW | 形3G3RX2-A4055 | ||
| 7.5kW | 11kW | 形3G3RX2-A4075 | ||
| 11kW | 15kW | 形3G3RX2-A4110 | ||
| 15kW | 18.5kW | 形3G3RX2-A4150 | ||
| 18.5kW | 22kW | 形3G3RX2-A4185 | ||
| 22kW | 30kW | 形3G3RX2-A4220 | ||
| 30kW | 37kW | 形3G3RX2-A4300 | ||
| 37kW | 45kW | 形3G3RX2-A4370 | ||
| 45kW | 55kW | 形3G3RX2-A4450 | ||
| 55kW | 75kW | 形3G3RX2-A4550 | ||
| IP00 | 75kW | 90kW | 形3G3RX2-B4750 | |
| 90kW | 110kW | 形3G3RX2-B4900 | ||
| 110kW | 132kW | 形3G3RX2-B411K | ||
| 132kW | 160kW | 形3G3RX2-B413K | ||
通信ユニット
| 名称 | 形式 |
|---|---|
| EtherCAT通信ユニット | 形3G3AX-RX2-ECT New |
オプション品
| 名称 | 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| 回生制動ユニット | 三相200V | 一般用(抵抗器内蔵) | 形3G3AX-RBU21 |
| 瞬時回生力大(抵抗器内蔵) | 形3G3AX-RBU22 | ||
| 30kW相当、一般用 * | 形3G3AX-RBU23 | ||
| 55kW相当、一般用 * | 形3G3AX-RBU24 | ||
| 三相400V | 一般用(抵抗器内蔵) | 形3G3AX-RBU41 | |
| 30kW相当、一般用 * | 形3G3AX-RBU42 | ||
| 55kW相当、一般用 * | 形3G3AX-RBU43 | ||
| 制動抵抗器 | 小型タイプ | 定格容量120W、抵抗値180Ω | 形3G3AX-RBA1201 |
| 定格容量120W、抵抗値100Ω | 形3G3AX-RBA1202 | ||
| 定格容量120W、抵抗値50Ω | 形3G3AX-RBA1203 | ||
| 定格容量120W、抵抗値35Ω | 形3G3AX-RBA1204 | ||
| 標準タイプ | 定格容量200W、抵抗値180Ω | 形3G3AX-RBB2001 | |
| 定格容量200W、抵抗値100Ω | 形3G3AX-RBB2002 | ||
| 定格容量300W、抵抗値50Ω | 形3G3AX-RBB3001 | ||
| 定格容量400W、抵抗値35Ω | 形3G3AX-RBB4001 | ||
| 中容量タイプ | 定格容量400W、抵抗値50Ω | 形3G3AX-RBC4001 | |
| 定格容量600W、抵抗値35Ω | 形3G3AX-RBC6001 | ||
| 定格容量1200W、抵抗値17Ω | 形3G3AX-RBC12001 | ||
*別途制動抵抗器が必要になります。
回生制動ユニットと制動抵抗器の組合せ一覧
ご使用のインバータに合わせて、以下のように選択してください。10%ED を超える使用率の場合や、概算制動トルクより大きなトルクが必 要な場合は、制動抵抗器の選定が必要になります。
・インバータ:使用しているインバータの形式で選択してください。ただし、制動トルクの表示は、ND定格電流時に同容量のモータ1台を想 定した数値を記載しています。LDやVLDで使用する場合は ND定格電流÷VLD定格電流 など比率でトルク値を換算してください。
・使用条件:減速時のトルクと、停止時も含めた1 サイクル動作の時間に占める減速時間からの%ED で選択してください。
・回生制動ユニット/制動抵抗:必要な形式と台数を示しています。
・接続形態:使用する回生制動ユニットと制動抵抗の構成を、以下に示す接続形態表から確認できます。
・制約条件:ここで示している組み合わせで許容できる最長減速時間と、インバータ内蔵の回生制動回路または外部の回生制動ユニットが接続 できる最小抵抗値を示しています。
| インバータ | 使用条件 | 制動ユニット | 制動抵抗器 | 接続
形態 |
制約事項 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧
クラス |
最大適用
モータ容量 [kW] |
形式 | %ED
[%] |
概算制動
トルク [%] |
形式 | 台数 | 形式 | 台数 | 連続許容
on時間 [秒] |
最小接続
抵抗値 [Ω] |
|
| 200V級 | 0.4 | 形3G3RX2-A2004 | 3.0% | 220% | 本体内蔵 | - | 形3G3AX-RBA1201 | 1 | 1 | 20 | 50 |
| 10.0% | 220% | - | 形3G3AX-RBB2001 | 1 | 1 | 30 | 50 | ||||
| 0.75 | 形3G3RX2-A2007 | 3.0% | 120% | 本体内蔵 | - | 形3G3AX-RBA1201 | 1 | 1 | 20 | 50 | |
| 10.0% | 120% | - | 形3G3AX-RBB2001 | 1 | 1 | 30 | 50 | ||||
| 1.5 | 形3G3RX2-A2015 | 2.5% | 110% | 本体内蔵 | - | 形3G3AX-RBA1202 | 1 | 1 | 12 | 35 | |
| 10.0% | 215% | - | 形3G3AX-RBC4001 | 1 | 1 | 10 | 35 | ||||
| 2.2 | 形3G3RX2-A2022 | 3.0% | 150% | 本体内蔵 | - | 形3G3AX-RBB3001 | 1 | 1 | 30 | 35 | |
| 10.0% | 150% | - | 形3G3AX-RBC4001 | 1 | 1 | 10 | 35 | ||||
| 3.7 | 形3G3RX2-A2037 | 3.0% | 125% | 本体内蔵 | - | 形3G3AX-RBB4001 | 1 | 1 | 20 | 35 | |
| 10.0% | 125% | - | 形3G3AX-RBC6001 | 1 | 1 | 10 | 35 | ||||
| 5.5 | 形3G3RX2-A2055 | 3.0% | 120% | 本体内蔵 | - | 形3G3AX-RBB3001 | 2 | 2 | 30 | 16 | |
| 10.0% | 120% | - | 形3G3AX-RBC4001 | 2 | 2 | 10 | 16 | ||||
| 7.5 | 形3G3RX2-A2075 | 3.0% | 125% | 本体内蔵 | - | 形3G3AX-RBB4001 | 2 | 2 | 20 | 10 | |
| 10.0% | 125% | - | 形3G3AX-RBC6001 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||
| 11 | 形3G3RX2-A2110 | 3.0% | 125% | 本体内蔵 | - | 形3G3AX-RBB4001 | 3 | 4 | 20 | 10 | |
| 10.0% | 125% | - | 形3G3AX-RBC6001 | 3 | 4 | 10 | 10 | ||||
| 15 | 形3G3RX2-A2150 | 3.0% | 130% | 本体内蔵 | - | 形3G3AX-RBC12001 | 2 | 2 | 10 | 7.5 | |
| 10.0% | 130% | - | 形3G3AX-RBC12001 | 2 | 2 | 10 | 7.5 | ||||
| 18.5 | 形3G3RX2-A2185 | 3.0% | 105% | 本体内蔵 | - | 形3G3AX-RBC12001 | 2 | 2 | 10 | 7.5 | |
| 10.0% | 105% | - | 形3G3AX-RBC12001 | 2 | 2 | 10 | 7.5 | ||||
| 22 | 形3G3RX2-A2220 | 3.0% | 130% | 本体内蔵 | - | 形3G3AX-RBC12001 | 3 | 4 | 10 | 5 | |
| 10.0% | 130% | - | 形3G3AX-RBC12001 | 3 | 4 | 10 | 5 | ||||
| 30 | 形3G3RX2-A2300 | 3.0% | 160% | 形3G3AX-RBU24 | 1 | 形3G3AX-RBC12001 | 5 | 11 | 10 | 2 | |
| 10.0% | 160% | 形3G3AX-RBU24 | 1 | 形3G3AX-RBC12001 | 5 | 11 | 10 | 2 | |||
| 37 | 形3G3RX2-A2370 | 3.0% | 130% | 形3G3AX-RBU24 | 1 | 形3G3AX-RBC12001 | 5 | 11 | 10 | 2 | |
| 10.0% | 130% | 形3G3AX-RBU24 | 1 | 形3G3AX-RBC12001 | 5 | 11 | 10 | 2 | |||
| 45 | 形3G3RX2-A2450 | 3.0% | 130% | 形3G3AX-RBU24 | 1 | 形3G3AX-RBC12001 | 6 | 12 | 10 | 2 | |
| 10.0% | 130% | 形3G3AX-RBU24 | 1 | 形3G3AX-RBC12001 | 6 | 12 | 10 | 2 | |||
| 55 | 形3G3RX2-A2550 | 3.0% | 120% | 形3G3AX-RBU24 | 1 | 形3G3AX-RBC12001 | 7 | 13 | 10 | 2 | |
| 10.0% | 120% | 形3G3AX-RBU24 | 1 | 形3G3AX-RBC12001 | 7 | 13 | 10 | 2 | |||
| 400V級 | 0.75 | 3G3RX2-A4007 | 3.0% | 220% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBA1201 | 2 | 3 | 20 | 100 |
| 10.0% | 220% | - | 3G3AX-RBB2001 | 2 | 3 | 30 | 100 | ||||
| 1.5 | 3G3RX2-A4015 | 3.0% | 120% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBA1201 | 2 | 3 | 20 | 100 | |
| 10.0% | 120% | - | 3G3AX-RBB2001 | 2 | 3 | 30 | 100 | ||||
| 2.2 | 3G3RX2-A4022 | 2.5% | 150% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBA1202 | 2 | 3 | 12 | 100 | |
| 10.0% | 220% | - | 3G3AX-RBC4001 | 2 | 3 | 10 | 100 | ||||
| 3.7 | 3G3RX2-A4037 | 3.0% | 175% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBB3001 | 2 | 3 | 30 | 70 | |
| 10.0% | 175% | - | 3G3AX-RBC4001 | 2 | 3 | 10 | 70 | ||||
| 5.5 | 3G3RX2-A4055 | 3.0% | 120% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBB3001 | 2 | 3 | 30 | 70 | |
| 10.0% | 120% | - | 3G3AX-RBC4001 | 2 | 3 | 10 | 70 | ||||
| 7.5 | 3G3RX2-A4075 | 3.0% | 125% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBB4001 | 2 | 3 | 20 | 35 | |
| 10.0% | 125% | - | 3G3AX-RBC6001 | 2 | 3 | 10 | 35 | ||||
| 11 | 3G3RX2-A4110 | 3.0% | 120% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBB3001 | 4 | 5 | 30 | 35 | |
| 10.0% | 120% | - | 3G3AX-RBC4001 | 4 | 5 | 10 | 35 | ||||
| 15 | 3G3RX2-A4150 | 3.0% | 125% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBB4001 | 4 | 5 | 20 | 24 | |
| 10.0% | 125% | - | 3G3AX-RBC6001 | 4 | 5 | 10 | 24 | ||||
| 18.5 | 3G3RX2-A4185 | 3.0% | 140% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBB3001 | 8 | 6 | 30 | 24 | |
| 10.0% | 140% | - | 3G3AX-RBC4001 | 8 | 6 | 10 | 24 | ||||
| 22 | 3G3RX2-A4220 | 3.0% | 120% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBB3001 | 8 | 6 | 30 | 20 | |
| 10.0% | 120% | - | 3G3AX-RBC4001 | 8 | 6 | 10 | 20 | ||||
| 30 | 3G3RX2-A4300 | 10.0% | 100% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBC12001 | 4 | 5 | 10 | 15 | |
| 10.0% | 150% | 3G3AX-RBU42 | 1 | 3G3AX-RBC12001 | 6 | 9 | 10 | 10 | |||
| 37 | 3G3RX2-A4370 | 3.0% | 100% | 本体内蔵 | - | 3G3AX-RBC12001 | 4 | 5 | 10 | 15 | |
| 10.0% | 155% | 3G3AX-RBU43 | 1 | 3G3AX-RBC12001 | 6 | 9 | 10 | 6 | |||
| 45 | 3G3RX2-A4450 | 3.0% | 130% | 3G3AX-RBU43 | 1 | 3G3AX-RBC12001 | 6 | 9 | 10 | 6 | |
| 10.0% | 130% | 3G3AX-RBU43 | 1 | 3G3AX-RBC12001 | 6 | 9 | 10 | 6 | |||
| 55 | 3G3RX2-A4550 | 3.0% | 140% | 3G3AX-RBU43 | 1 | 3G3AX-RBC12001 | 8 | 10 | 10 | 6 | |
| 10.0% | 140% | 3G3AX-RBU43 | 1 | 3G3AX-RBC12001 | 8 | 10 | 10 | 6 | |||
| 75 | 3G3RX2-B4750 | 3.0% | 130% | 3G3AX-RBU43 | 1 | 3G3AX-RBC12001 | 10 | 14 | 10 | 6 | |
| 10.0% | 130% | 3G3AX-RBU43 | 1 | 3G3AX-RBC12001 | 10 | 14 | 10 | 6 | |||
| 90 | 3G3RX2-B4900 | 3.0% | 105% | 3G3AX-RBU43 | 1 | 3G3AX-RBC12001 | 10 | 14 | 10 | 6 | |
| 10.0% | 105% | 3G3AX-RBU43 | 1 | 3G3AX-RBC12001 | 10 | 14 | 10 | 6 | |||
| 110 | 3G3RX2-B411K | 3.0% | 105% | 3G3AX-RBU43 | 2 | 3G3AX-RBC12001 | 12 | 15 | 10 | 6 | |
| 10.0% | 105% | 3G3AX-RBU43 | 2 | 3G3AX-RBC12001 | 12 | 15 | 10 | 6 | |||
| 132 | 3G3RX2-B413K | 3.0% | 115% | 3G3AX-RBU43 | 2 | 3G3AX-RBC12001 | 16 | 16 | 10 | 6 | |
| 10.0% | 115% | 3G3AX-RBU43 | 2 | 3G3AX-RBC12001 | 16 | 16 | 10 | 6 | |||
接続形態
| 名称 | 形式 |
|---|---|
| ラジオノイズフィルタ | 形3G3AX-ZCL2 |
| 形3G3AX-ZCL1 |
| 名称 | インバータ仕様 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電源 | 最大適用
モータ容量 [kW] |
形式 | 負荷仕様
選択 |
最大適用
モータ容量 [kW] |
定格入力
電流 [A] |
||
| 入力側
ノイズフィルタ |
200V級 | 0.4 | 形3G3RX2-A2004 | ND | 0.4 | 3.3 | 形3G3AX-NFI21 |
| LD | 0.75 | 3.9 | |||||
| VLD | 0.75 | 3.9 | |||||
| 0.75 | 形3G3RX2-A2007 | ND | 0.75 | 5.5 | |||
| LD | 1.5 | 7.2 | 形3G3AX-NFI22 | ||||
| VLD | 1.5 | 7.2 | |||||
| 1.5 | 形3G3RX2-A2015 | ND | 1.5 | 8.3 | |||
| LD | 2.2 | 10.8 | 形3G3AX-NFI23 | ||||
| VLD | 2.2 | 10.8 | |||||
| 2.2 | 形3G3RX2-A2022 | ND | 2.2 | 12 | |||
| LD | 3.7 | 13.9 | |||||
| VLD | 3.7 | 13.9 | |||||
| 3.7 | 形3G3RX2-A2037 | ND | 3.7 | 18 | |||
| LD | 5.5 | 23 | 形3G3AX-NFI24 | ||||
| VLD | 5.5 | 23 | |||||
| 5.5 | 形3G3RX2-A2055 | ND | 5.5 | 26 | |||
| LD | 7.5 | 37 | 形3G3AX-NFI25 | ||||
| VLD | 7.5 | 37 | |||||
| 7.5 | 形3G3RX2-A2075 | ND | 7.5 | 35 | |||
| LD | 11 | 48 | 形3G3AX-NFI26 | ||||
| VLD | 11 | 48 | |||||
| 11 | 形3G3RX2-A2110 | ND | 11 | 51 | |||
| LD | 15 | 64 | 形3G3AX-NFI27 | ||||
| VLD | 15 | 64 | |||||
| 15 | 形3G3RX2-A2150 | ND | 15 | 70 | |||
| LD | 18.5 | 80 | 形3G3AX-NFI28 | ||||
| VLD | 18.5 | 80 | |||||
| 18.5 | 形3G3RX2-A2185 | ND | 18.5 | 84 | |||
| LD | 22 | 94 | 形3G3AX-NFI29 | ||||
| VLD | 22 | 94 | |||||
| 22 | 形3G3RX2-A2220 | ND | 22 | 105 | |||
| LD | 30 | 120 | |||||
| VLD | 30 | 120 | |||||
| 30 | 形3G3RX2-A2300 | ND | 30 | 133 | |||
| LD | 37 | 150 | 形3G3AX-NFI2A | ||||
| VLD | 37 | 150 | |||||
| 37 | 形3G3RX2-A2370 | ND | 37 | 160 | |||
| LD | 45 | 186 | 形3G3AX-NFI2B | ||||
| VLD | 45 | 186 | |||||
| 45 | 形3G3RX2-A2450 | ND | 45 | 200 | |||
| LD | 55 | 240 | 形3G3AX-NFI2C | ||||
| VLD | 55 | 240 | |||||
| 55 | 形3G3RX2-A2550 | ND | 55 | 242 | |||
| LD | 75 | 280 | - | ||||
| VLD | 75 | 280 | |||||
| 400V級 | 0.75 | 形3G3RX2-A4007 | ND | 0.75 | 2.8 | 形3G3AX-NFI41 | |
| LD | 1.5 | 4.3 | |||||
| VLD | 1.5 | 4.3 | |||||
| 1.5 | 形3G3RX2-A4015 | ND | 1.5 | 4.2 | |||
| LD | 2.2 | 5.9 | |||||
| VLD | 2.2 | 5.9 | |||||
| 2.2 | 形3G3RX2-A4022 | ND | 2.2 | 5.8 | |||
| LD | 3.7 | 8.1 | 形3G3AX-NFI42 | ||||
| VLD | 3.7 | 8.1 | |||||
| 3.7 | 形3G3RX2-A4037 | ND | 3.7 | 9.8 | |||
| LD | 5.5 | 13.3 | 形3G3AX-NFI43 | ||||
| VLD | 5.5 | 13.3 | |||||
| 5.5 | 形3G3RX2-A4055 | ND | 5.5 | 15 | |||
| LD | 7.5 | 20 | |||||
| VLD | 7.5 | 20 | |||||
| 7.5 | 形3G3RX2-A4075 | ND | 7.5 | 21 | |||
| LD | 11 | 24 | 形3G3AX-NFI44 | ||||
| VLD | 11 | 24 | |||||
| 11 | 形3G3RX2-A4110 | ND | 11 | 28 | |||
| LD | 15 | 32 | 形3G3AX-NFI45 | ||||
| VLD | 15 | 32 | |||||
| 15 | 形3G3RX2-A4150 | ND | 15 | 35 | |||
| LD | 18.5 | 41 | 形3G3AX-NFI46 | ||||
| VLD | 18.5 | 41 | |||||
| 18.5 | 形3G3RX2-A4185 | ND | 18.5 | 42 | |||
| LD | 22 | 47 | 形3G3AX-NFI47 | ||||
| VLD | 22 | 47 | |||||
| 22 | 形3G3RX2-A4220 | ND | 22 | 53 | |||
| LD | 30 | 63 | 形3G3AX-NFI48 | ||||
| VLD | 30 | 63 | |||||
| 30 | 形3G3RX2-A4300 | ND | 30 | 64 | |||
| LD | 37 | 77 | 形3G3AX-NFI49 | ||||
| VLD | 37 | 77 | |||||
| 37 | 形3G3RX2-A4370 | ND | 37 | 83 | |||
| LD | 45 | 94 | 形3G3AX-NFI4A | ||||
| VLD | 45 | 94 | |||||
| 45 | 形3G3RX2-A4450 | ND | 45 | 100 | |||
| LD | 55 | 116 | |||||
| VLD | 55 | 116 | |||||
| 55 | 形3G3RX2-A4550 | ND | 55 | 121 | |||
| LD | 75 | 149 | - | ||||
| VLD | 75 | 149 | |||||
| 名称 | インバータ仕様 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電源 | 最大適用
モータ容量 [kW] |
形式 | 負荷仕様
選択 |
最大適用
モータ容量 [kW] |
定格入力
電流 [A] |
||
| EMC用
ノイズフィルタ * |
200V級 | 0.4 | 形3G3RX2-A2004 | ND | 0.4 | 3.3 | 形3G3AX-EFI41 |
| LD | 0.75 | 3.9 | |||||
| VLD | 0.75 | 3.9 | |||||
| 0.75 | 形3G3RX2-A2007 | ND | 0.75 | 5.5 | |||
| LD | 1.5 | 7.2 | 形3G3AX-EFI42 | ||||
| VLD | 1.5 | 7.2 | |||||
| 1.5 | 形3G3RX2-A2015 | ND | 1.5 | 8.3 | |||
| LD | 2.2 | 10.8 | 形3G3AX-EFI43 | ||||
| VLD | 2.2 | 10.8 | |||||
| 2.2 | 形3G3RX2-A2022 | ND | 2.2 | 12 | |||
| LD | 3.7 | 13.9 | |||||
| VLD | 3.7 | 13.9 | |||||
| 3.7 | 形3G3RX2-A2037 | ND | 3.7 | 18 | |||
| LD | 5.5 | 23 | 形3G3AX-EFI44 | ||||
| VLD | 5.5 | 23 | |||||
| 5.5 | 形3G3RX2-A2055 | ND | 5.5 | 26 | |||
| LD | 7.5 | 37 | 形3G3AX-EFI45 | ||||
| VLD | 7.5 | 37 | |||||
| 7.5 | 形3G3RX2-A2075 | ND | 7.5 | 35 | |||
| LD | 11 | 48 | 形3G3AX-EFI47 | ||||
| VLD | 11 | 48 | |||||
| 11 | 形3G3RX2-A2110 | ND | 11 | 51 | |||
| LD | 15 | 64 | 形3G3AX-EFI48 | ||||
| VLD | 15 | 64 | |||||
| 15 | 形3G3RX2-A2150 | ND | 15 | 70 | |||
| LD | 18.5 | 80 | 形3G3AX-EFI49 | ||||
| VLD | 18.5 | 80 | |||||
| 18.5 | 形3G3RX2-A2185 | ND | 18.5 | 84 | |||
| LD | 22 | 94 | 形3G3AX-EFI4A | ||||
| VLD | 22 | 94 | |||||
| 22 | 形3G3RX2-A2220 | ND | 22 | 105 | |||
| LD | 30 | 120 | |||||
| VLD | 30 | 120 | |||||
| 30 | 形3G3RX2-A2300 | ND | 30 | 133 | |||
| LD | 37 | 150 | 形3G3AX-EFI4B | ||||
| VLD | 37 | 150 | |||||
| 37 | 形3G3RX2-A2370 | ND | 37 | 160 | |||
| LD | 45 | 186 | - | ||||
| VLD | 45 | 186 | |||||
| 400V級 | 0.75 | 形3G3RX2-A4007 | ND | 0.75 | 2.8 | 形3G3AX-EFI41 | |
| LD | 1.5 | 4.3 | |||||
| VLD | 1.5 | 4.3 | |||||
| 1.5 | 形3G3RX2-A4015 | ND | 1.5 | 4.2 | |||
| LD | 2.2 | 5.9 | |||||
| VLD | 2.2 | 5.9 | |||||
| 2.2 | 形3G3RX2-A4022 | ND | 2.2 | 5.8 | |||
| LD | 3.7 | 8.1 | 形3G3AX-EFI42 | ||||
| VLD | 3.7 | 8.1 | |||||
| 3.7 | 形3G3RX2-A4037 | ND | 3.7 | 9.8 | |||
| LD | 5.5 | 13.3 | 形3G3AX-EFI43 | ||||
| VLD | 5.5 | 13.3 | |||||
| 5.5 | 形3G3RX2-A4055 | ND | 5.5 | 15 | |||
| LD | 7.5 | 20 | |||||
| VLD | 7.5 | 20 | |||||
| 7.5 | 形3G3RX2-A4075 | ND | 7.5 | 21 | |||
| LD | 11 | 24 | 形3G3AX-EFI44 | ||||
| VLD | 11 | 24 | |||||
| 11 | 形3G3RX2-A4110 | ND | 11 | 28 | |||
| LD | 15 | 32 | 形3G3AX-EFI45 | ||||
| VLD | 15 | 32 | |||||
| 15 | 形3G3RX2-A4150 | ND | 15 | 35 | |||
| LD | 18.5 | 41 | 形3G3AX-EFI46 | ||||
| VLD | 18.5 | 41 | |||||
| 18.5 | 形3G3RX2-A4185 | ND | 18.5 | 42 | |||
| LD | 22 | 47 | 形3G3AX-EFI47 | ||||
| VLD | 22 | 47 | |||||
| 22 | 形3G3RX2-A4220 | ND | 22 | 53 | |||
| LD | 30 | 63 | 形3G3AX-EFI48 | ||||
| VLD | 30 | 63 | |||||
| 30 | 形3G3RX2-A4300 | ND | 30 | 64 | |||
| LD | 37 | 77 | 形3G3AX-EFI49 | ||||
| VLD | 37 | 77 | |||||
| 37 | 形3G3RX2-A4370 | ND | 37 | 83 | |||
| LD | 45 | 94 | 形3G3AX-EFI4A | ||||
| VLD | 45 | 94 | |||||
| 45 | 形3G3RX2-A4450 | ND | 45 | 100 | |||
| LD | 55 | 116 | |||||
| VLD | 55 | 116 | |||||
| 55 | 形3G3RX2-A4550 | ND | 55 | 121 | |||
| LD | 75 | 149 | 形3G3AX-EFI4B | ||||
| VLD | 75 | 149 | |||||
| 75 | 形3G3RX2-B4750 | ND | 75 | 164 | |||
| LD | 90 | 176 | |||||
| VLD | 90 | 176 | |||||
| 90 | 形3G3RX2-B4900 | ND | 90 | 194 | |||
| LD | 110 | 199 | - | ||||
| VLD | 110 | 199 | |||||
*EMC用ノイズフィルタはRX2本体に内蔵されていますが、モータとインバータ間のケーブルが長い場合など、EMC用ノイズフィルタが別途必要となる場合があります。
| 名称 | インバータ仕様 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電源 | 最大適用
モータ容量 [kW] |
形式 | 負荷仕様
選択 |
最大適用
モータ容量 [kW] |
定格入力
電流 [A] |
||
| 出力側
ノイズフィルタ |
200V級 | 0.4 | 形3G3RX2-A2004 | ND | 0.4 | 3 | 形3G3AX-NFO01 |
| LD | 0.75 | 3.7 | |||||
| VLD | 0.75 | 3.7 | |||||
| 0.75 | 形3G3RX2-A2007 | ND | 0.75 | 5 | |||
| LD | 1.5 | 6.3 | 形3G3AX-NFO02 | ||||
| VLD | 1.5 | 6.3 | |||||
| 1.5 | 形3G3RX2-A2015 | ND | 1.5 | 7.5 | |||
| LD | 2.2 | 9.4 | |||||
| VLD | 2.2 | 9.4 | |||||
| 2.2 | 形3G3RX2-A2022 | ND | 2.2 | 10.5 | |||
| LD | 3.7 | 12 | 形3G3AX-NFO03 | ||||
| VLD | 3.7 | 12 | |||||
| 3.7 | 形3G3RX2-A2037 | ND | 3.7 | 16.5 | |||
| LD | 5.5 | 19.6 | |||||
| VLD | 5.5 | 19.6 | |||||
| 5.5 | 形3G3RX2-A2055 | ND | 5.5 | 24 | |||
| LD | 7.5 | 30 | 形3G3AX-NFO04 | ||||
| VLD | 7.5 | 30 | |||||
| 7.5 | 形3G3RX2-A2075 | ND | 7.5 | 32 | |||
| LD | 11 | 44 | |||||
| VLD | 11 | 44 | |||||
| 11 | 形3G3RX2-A2110 | ND | 11 | 46 | |||
| LD | 15 | 58 | 形3G3AX-NFO05 | ||||
| VLD | 15 | 58 | |||||
| 15 | 形3G3RX2-A2150 | ND | 15 | 64 | |||
| LD | 18.5 | 73 | 形3G3AX-NFO06 | ||||
| VLD | 18.5 | 73 | |||||
| 18.5 | 形3G3RX2-A2185 | ND | 18.5 | 76 | |||
| LD | 22 | 85 | |||||
| VLD | 22 | 85 | |||||
| 22 | 形3G3RX2-A2220 | ND | 22 | 95 | |||
| LD | 30 | 113 | 形3G3AX-NFO07 | ||||
| VLD | 30 | 113 | |||||
| 30 | 形3G3RX2-A2300 | ND | 30 | 121 | |||
| LD | 37 | 140 | |||||
| VLD | 37 | 140 | |||||
| 37 | 形3G3RX2-A2370 | ND | 37 | 145 | |||
| LD | 45 | 169 | - | ||||
| VLD | 45 | 169 | |||||
| 400V級 | 0.75 | 形3G3RX2-A4007 | ND | 0.75 | 2.5 | 形3G3AX-NFO01 | |
| LD | 1.5 | 3.1 | |||||
| VLD | 1.5 | 3.1 | |||||
| 1.5 | 形3G3RX2-A4015 | ND | 1.5 | 3.8 | |||
| LD | 2.2 | 4.8 | |||||
| VLD | 2.2 | 4.8 | |||||
| 2.2 | 形3G3RX2-A4022 | ND | 2.2 | 5.3 | |||
| LD | 3.7 | 6.7 | 形3G3AX-NFO02 | ||||
| VLD | 3.7 | 6.7 | |||||
| 3.7 | 形3G3RX2-A4037 | ND | 3.7 | 9 | |||
| LD | 5.5 | 11.1 | 形3G3AX-NFO03 | ||||
| VLD | 5.5 | 11.1 | |||||
| 5.5 | 形3G3RX2-A4055 | ND | 5.5 | 14 | |||
| LD | 7.5 | 16 | |||||
| VLD | 7.5 | 16 | |||||
| 7.5 | 形3G3RX2-A4075 | ND | 7.5 | 19 | |||
| LD | 11 | 22 | |||||
| VLD | 11 | 22 | |||||
| 11 | 形3G3RX2-A4110 | ND | 11 | 25 | |||
| LD | 15 | 29 | 形3G3AX-NFO04 | ||||
| VLD | 15 | 29 | |||||
| 15 | 形3G3RX2-A4150 | ND | 15 | 32 | |||
| LD | 18.5 | 37 | |||||
| VLD | 18.5 | 37 | |||||
| 18.5 | 形3G3RX2-A4185 | ND | 18.5 | 38 | |||
| LD | 22 | 43 | |||||
| VLD | 22 | 43 | |||||
| 22 | 形3G3RX2-A4220 | ND | 22 | 48 | |||
| LD | 30 | 57 | 形3G3AX-NFO05 | ||||
| VLD | 30 | 57 | |||||
| 30 | 形3G3RX2-A4300 | ND | 30 | 58 | |||
| LD | 37 | 70 | |||||
| VLD | 37 | 70 | |||||
| 37 | 形3G3RX2-A4370 | ND | 37 | 75 | |||
| LD | 45 | 85 | 形3G3AX-NFO06 | ||||
| VLD | 45 | 85 | |||||
| 45 | 形3G3RX2-A4450 | ND | 45 | 91 | |||
| LD | 55 | 105 | 形3G3AX-NFO07 | ||||
| VLD | 55 | 105 | |||||
| 55 | 形3G3RX2-A4550 | ND | 55 | 112 | |||
| LD | 75 | 135 | |||||
| VLD | 75 | 135 | |||||
| 75 | 形3G3RX2-B4750 | ND | 75 | 149 | |||
| LD | 90 | 160 | - | ||||
| VLD | 90 | 160 | |||||
| 名称 | インバータ仕様 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電源 | 最大適用
モータ容量 [kW] |
形式 | 負荷仕様
選択 |
最大適用
モータ容量 [kW] |
定格入力
電流 [A] |
||
| DCリアクトル | 200V級 | 0.4 | 形3G3RX2-A2004 | ND | 0.4 | 3.3 | 形3G3AX-DL2004 |
| LD | 0.75 | 3.9 | 形3G3AX-DL2007 | ||||
| VLD | 0.75 | 3.9 | |||||
| 0.75 | 形3G3RX2-A2007 | ND | 0.75 | 5.5 | |||
| LD | 1.5 | 7.2 | 形3G3AX-DL2015 | ||||
| VLD | 1.5 | 7.2 | |||||
| 1.5 | 形3G3RX2-A2015 | ND | 1.5 | 8.3 | |||
| LD | 2.2 | 10.8 | 形3G3AX-DL2022 | ||||
| VLD | 2.2 | 10.8 | |||||
| 2.2 | 形3G3RX2-A2022 | ND | 2.2 | 12 | |||
| LD | 3.7 | 13.9 | 形3G3AX-DL2037 | ||||
| VLD | 3.7 | 13.9 | |||||
| 3.7 | 形3G3RX2-A2037 | ND | 3.7 | 18 | |||
| LD | 5.5 | 23 | 形3G3AX-DL2055 | ||||
| VLD | 5.5 | 23 | |||||
| 5.5 | 形3G3RX2-A2055 | ND | 5.5 | 26 | |||
| LD | 7.5 | 37 | 形3G3AX-DL2075 | ||||
| VLD | 7.5 | 37 | |||||
| 7.5 | 形3G3RX2-A2075 | ND | 7.5 | 35 | |||
| LD | 11 | 48 | 形3G3AX-DL2110 | ||||
| VLD | 11 | 48 | |||||
| 11 | 形3G3RX2-A2110 | ND | 11 | 51 | |||
| LD | 15 | 64 | 形3G3AX-DL2150 | ||||
| VLD | 15 | 64 | |||||
| 15 | 形3G3RX2-A2150 | ND | 15 | 70 | |||
| LD | 18.5 | 80 | 形3G3AX-DL2220 | ||||
| VLD | 18.5 | 80 | |||||
| 18.5 | 形3G3RX2-A2185 | ND | 18.5 | 84 | |||
| LD | 22 | 94 | |||||
| VLD | 22 | 94 | |||||
| 22 | 形3G3RX2-A2220 | ND | 22 | 105 | |||
| LD | 30 | 120 | 形3G3AX-DL2300 | ||||
| VLD | 30 | 120 | |||||
| 30 | 形3G3RX2-A2300 | ND | 30 | 133 | |||
| LD | 37 | 150 | 形3G3AX-DL2370 | ||||
| VLD | 37 | 150 | |||||
| 37 | 形3G3RX2-A2370 | ND | 37 | 160 | |||
| LD | 45 | 186 | 形3G3AX-DL2450 | ||||
| VLD | 45 | 186 | |||||
| 45 | 形3G3RX2-A2450 | ND | 45 | 200 | |||
| LD | 55 | 240 | 形3G3AX-DL2550 | ||||
| VLD | 55 | 240 | |||||
| 55 | 形3G3RX2-A2550 | ND | 55 | 242 | |||
| LD | 75 | 280 | - | ||||
| VLD | 75 | 280 | |||||
| 400V級 | 0.75 | 形3G3RX2-A4007 | ND | 0.75 | 2.8 | 形3G3AX-DL4007 | |
| LD | 1.5 | 4.3 | 形3G3AX-DL4015 | ||||
| VLD | 1.5 | 4.3 | |||||
| 1.5 | 形3G3RX2-A4015 | ND | 1.5 | 4.2 | |||
| LD | 2.2 | 5.9 | 形3G3AX-DL4022 | ||||
| VLD | 2.2 | 5.9 | |||||
| 2.2 | 形3G3RX2-A4022 | ND | 2.2 | 5.8 | |||
| LD | 3.7 | 8.1 | 形3G3AX-DL4037 | ||||
| VLD | 3.7 | 8.1 | |||||
| 3.7 | 形3G3RX2-A4037 | ND | 3.7 | 9.8 | |||
| LD | 5.5 | 13.3 | 形3G3AX-DL4055 | ||||
| VLD | 5.5 | 13.3 | |||||
| 5.5 | 形3G3RX2-A4055 | ND | 5.5 | 15 | |||
| LD | 7.5 | 20 | 形3G3AX-DL4075 | ||||
| VLD | 7.5 | 20 | |||||
| 7.5 | 形3G3RX2-A4075 | ND | 7.5 | 21 | |||
| LD | 11 | 24 | 形3G3AX-DL4110 | ||||
| VLD | 11 | 24 | |||||
| 11 | 形3G3RX2-A4110 | ND | 11 | 28 | |||
| LD | 15 | 32 | 形3G3AX-DL4150 | ||||
| VLD | 15 | 32 | |||||
| 15 | 形3G3RX2-A4150 | ND | 15 | 35 | |||
| LD | 18.5 | 41 | 形3G3AX-DL4220 | ||||
| VLD | 18.5 | 41 | |||||
| 18.5 | 形3G3RX2-A4185 | ND | 18.5 | 42 | |||
| LD | 22 | 47 | |||||
| VLD | 22 | 47 | |||||
| 22 | 形3G3RX2-A4220 | ND | 22 | 53 | |||
| LD | 30 | 63 | 形3G3AX-DL4300 | ||||
| VLD | 30 | 63 | |||||
| 30 | 形3G3RX2-A4300 | ND | 30 | 64 | |||
| LD | 37 | 77 | 形3G3AX-DL4370 | ||||
| VLD | 37 | 77 | |||||
| 37 | 形3G3RX2-A4370 | ND | 37 | 83 | |||
| LD | 45 | 94 | 形3G3AX-DL4450 | ||||
| VLD | 45 | 94 | |||||
| 45 | 形3G3RX2-A4450 | ND | 45 | 100 | |||
| LD | 55 | 116 | 形3G3AX-DL4550 | ||||
| VLD | 55 | 116 | |||||
| 55 | 形3G3RX2-A4550 | ND | 55 | 121 | |||
| LD | 75 | 149 | - | ||||
| VLD | 75 | 149 | |||||
| 名称 | インバータ仕様 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電源 | 最大適用
モータ容量 [kW] |
形式 | 負荷仕様
選択 |
最大適用
モータ容量 [kW] |
定格入力
電流 [A] |
||
| ACリアクトル | 200V級 | 0.4 | 形3G3RX2-A2004 | ND | 0.4 | 3.3 | 形3G3AX-AL2025 |
| LD | 0.75 | 3.9 | |||||
| VLD | 0.75 | 3.9 | |||||
| 0.75 | 形3G3RX2-A2007 | ND | 0.75 | 5.5 | |||
| LD | 1.5 | 7.2 | |||||
| VLD | 1.5 | 7.2 | |||||
| 1.5 | 形3G3RX2-A2015 | ND | 1.5 | 8.3 | |||
| LD | 2.2 | 10.8 | 形3G3AX-AL2055 | ||||
| VLD | 2.2 | 10.8 | |||||
| 2.2 | 形3G3RX2-A2022 | ND | 2.2 | 12 | |||
| LD | 3.7 | 13.9 | |||||
| VLD | 3.7 | 13.9 | |||||
| 3.7 | 形3G3RX2-A2037 | ND | 3.7 | 18 | |||
| LD | 5.5 | 23 | 形3G3AX-AL2110 | ||||
| VLD | 5.5 | 23 | |||||
| 5.5 | 形3G3RX2-A2055 | ND | 5.5 | 26 | |||
| LD | 7.5 | 37 | |||||
| VLD | 7.5 | 37 | |||||
| 7.5 | 形3G3RX2-A2075 | ND | 7.5 | 35 | |||
| LD | 11 | 48 | 形3G3AX-AL2220 | ||||
| VLD | 11 | 48 | |||||
| 11 | 形3G3RX2-A2110 | ND | 11 | 51 | |||
| LD | 15 | 64 | |||||
| VLD | 15 | 64 | |||||
| 15 | 形3G3RX2-A2150 | ND | 15 | 70 | |||
| LD | 18.5 | 80 | 形3G3AX-AL2330 | ||||
| VLD | 18.5 | 80 | |||||
| 18.5 | 形3G3RX2-A2185 | ND | 18.5 | 84 | |||
| LD | 22 | 94 | |||||
| VLD | 22 | 94 | |||||
| 22 | 形3G3RX2-A2220 | ND | 22 | 105 | |||
| LD | 30 | 120 | 形3G3AX-AL2500 | ||||
| VLD | 30 | 120 | |||||
| 30 | 形3G3RX2-A2300 | ND | 30 | 133 | |||
| LD | 37 | 150 | |||||
| VLD | 37 | 150 | |||||
| 37 | 形3G3RX2-A2370 | ND | 37 | 160 | |||
| LD | 45 | 186 | 形3G3AX-AL2750 | ||||
| VLD | 45 | 186 | |||||
| 45 | 形3G3RX2-A2450 | ND | 45 | 200 | |||
| LD | 55 | 240 | |||||
| VLD | 55 | 240 | |||||
| 55 | 形3G3RX2-A2550 | ND | 55 | 242 | |||
| LD | 75 | 280 | - | ||||
| VLD | 75 | 280 | |||||
| 400V級 | 0.75 | 形3G3RX2-A4007 | ND | 0.75 | 2.8 | 形3G3AX-AL4025 | |
| LD | 1.5 | 4.3 | |||||
| VLD | 1.5 | 4.3 | |||||
| 1.5 | 形3G3RX2-A4015 | ND | 1.5 | 4.2 | |||
| LD | 2.2 | 5.9 | 形3G3AX-AL4055 | ||||
| VLD | 2.2 | 5.9 | |||||
| 2.2 | 形3G3RX2-A4022 | ND | 2.2 | 5.8 | |||
| LD | 3.7 | 8.1 | |||||
| VLD | 3.7 | 8.1 | |||||
| 3.7 | 形3G3RX2-A4037 | ND | 3.7 | 9.8 | |||
| LD | 5.5 | 13.3 | 形3G3AX-AL4110 | ||||
| VLD | 5.5 | 13.3 | |||||
| 5.5 | 形3G3RX2-A4055 | ND | 5.5 | 15 | |||
| LD | 7.5 | 20 | |||||
| VLD | 7.5 | 20 | |||||
| 7.5 | 形3G3RX2-A4075 | ND | 7.5 | 21 | |||
| LD | 11 | 24 | 形3G3AX-AL4220 | ||||
| VLD | 11 | 24 | |||||
| 11 | 形3G3RX2-A4110 | ND | 11 | 28 | |||
| LD | 15 | 32 | |||||
| VLD | 15 | 32 | |||||
| 15 | 形3G3RX2-A4150 | ND | 15 | 35 | |||
| LD | 18.5 | 41 | 形3G3AX-AL4330 | ||||
| VLD | 18.5 | 41 | |||||
| 18.5 | 形3G3RX2-A4185 | ND | 18.5 | 42 | |||
| LD | 22 | 47 | |||||
| VLD | 22 | 47 | |||||
| 22 | 形3G3RX2-A4220 | ND | 22 | 53 | |||
| LD | 30 | 63 | 形3G3AX-AL4500 | ||||
| VLD | 30 | 63 | |||||
| 30 | 形3G3RX2-A4300 | ND | 30 | 64 | |||
| LD | 37 | 77 | |||||
| VLD | 37 | 77 | |||||
| 37 | 形3G3RX2-A4370 | ND | 37 | 83 | |||
| LD | 45 | 94 | 形3G3AX-AL4750 | ||||
| VLD | 45 | 94 | |||||
| 45 | 形3G3RX2-A4450 | ND | 45 | 100 | |||
| LD | 55 | 116 | |||||
| VLD | 55 | 116 | |||||
| 55 | 形3G3RX2-A4550 | ND | 55 | 121 | |||
| LD | 75 | 149 | - | ||||
| VLD | 75 | 149 | |||||
| 名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| PGオプションユニット | 位置・速度制御用 | 形3G3AX-RX2-PG01 |
| デジタルオペレータ用
ケーブル |
RJ45コネクタ、EIA568に準拠したケーブル(UTP カテゴリ5ケーブル)、
ケーブル長 1m |
形3G3AX-OPCN1 |
| RJ45コネクタ、EIA568に準拠したケーブル(UTP カテゴリ5ケーブル)、
ケーブル長 3m |
形3G3AX-OPCN3 |
EtherCAT通信ケーブル推奨品
EtherCATにはカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用します。
コネクタ付ケーブル
| 商品 | メーカ | ケーブル長
(m) |
形式 | お問合せ先 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ・
線心数(対数): AWG26×4P ケーブルシース材質: PUR |
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45) RJ45コネクタ小型タイプ *1 ケーブル色:黄色 *2 ![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3 | 形XS6W-6PUR8SS30CM-YF | オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ TEL:0120-919-066 |
| 0.5 | 形XS6W-6PUR8SS50CM-YF | ||||
| 1 | 形XS6W-6PUR8SS100CM-YF | ||||
| 2 | 形XS6W-6PUR8SS200CM-YF | ||||
| 3 | 形XS6W-6PUR8SS300CM-YF | ||||
| 5 | 形XS6W-6PUR8SS500CM-YF | ||||
| サイズ・
線心数(対数): AWG22×2P |
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45) RJ45コネクタ堅牢タイプ *1 ケーブル色:ライトブルー ![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3 | 形XS5W-T421-AMD-K | |
| 0.5 | 形XS5W-T421-BMD-K | ||||
| 1 | 形XS5W-T421-CMD-K | ||||
| 2 | 形XS5W-T421-DMD-K | ||||
| 5 | 形XS5W-T421-GMD-K | ||||
| 10 | 形XS5W-T421-JMD-K | ||||
| プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45) シールド強化コネクタケーブル仕様 *3 M12スマートクリックコネクタタイプ RJ45コネクタ堅牢タイプ ケーブル色:黒色 ![]() |
オムロン
株式会社 |
0.5 | 形XS5W-T421-BMC-SS | ||
| 1 | 形XS5W-T421-CMC-SS | ||||
| 2 | 形XS5W-T421-DMC-SS | ||||
| 3 | 形XS5W-T421-EMC-SS | ||||
| 5 | 形XS5W-T421-GMC-SS | ||||
| 10 | 形XS5W-T421-JMC-SS | ||||
| サイズ・
線心数(対数): AWG22×2P |
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45) RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *4 ケーブル色:黄色 ![]() |
スリーエム
ジャパン 株式会社 |
0.25 | 3RHS4-1100-0.25M | スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
| 0.5 | 3RHS4-1100-0.5M | ||||
| 1 | 3RHS4-1100-1M | ||||
| 2 | 3RHS4-1100-2M | ||||
| 5 | 3RHS4-1100-5M | ||||
| 10 | 3RHS4-1100-10M | ||||
*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*3. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*4. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。
ケーブル/コネクタ
| 商品 | メーカ | 形式 | お問合せ先 | |
|---|---|---|---|---|
| サイズ・線心数(対数):
AWG24 × 4P |
ケーブル | 倉茂電工株式会社 | KETH-SB *1 | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151 |
| JMACS株式会社 | IETP-SB *1 | オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324 |
||
| RJ45コネクタ | パンドウイット
コーポレーション |
MPS588-C *1 | パンドウイット
コーポレーション日本支社 |
|
| サイズ・線心数(対数):
AWG22 × 2P |
ケーブル | 倉茂電工株式会社 | KETH-PSB-OMR *2 | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151 |
| JMACS株式会社 | PNET/B *2 | オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324 |
||
RJ45組立式コネクタ
![]() |
オムロン株式会社 | 形XS6G-T421-1 *2 | オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ TEL:0120-919-066 |
|
| サイズ・線心数(対数):
AWG22 × 2P |
ケーブル | スリーエム ジャパン
株式会社 |
79100-IE4P-F1-YE *2 | スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
| RJ45組立コネクタ | スリーエム ジャパン
株式会社 |
3R104-1110-000AM *2 | スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
|
*1. ケーブルとRJ45コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. ケーブルとRJ45組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
ソフトウェア
接続するコントローラによるソフトウェアの選択方法
接続するコントローラによってソフトウェアが異なります。ご購入に際しては、以下の組合せ一覧をご確認ください。
| 機器 | オムロン製PLCシステム | オムロン製マシンオートメーションコントローラ システム |
|---|---|---|
| コントローラ | CS/CJ/CPシリーズなど | NJ/NXシリーズ |
| インバータ | インバータ本体:RX2シリーズ | インバータ本体:RX2シリーズ
通信ユニット:EtherCAT通信ユニット 形3G3AX-RX2-ECT |
| ソフトウェア | FA統合ツールパッケージ CX-One
(CX-Drive Ver3.0以降) |
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio(Ver.1.47以降) |
FA統合ツールパッケージ CX-One
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| ライセンス数 | メディア | |||
| FA統合ツール
パッケージ CX-One Ver.4.□ |
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺ツー
ルを提供する統合ツールパッケージです。 CX-One Ver.4.□には、CX-Drive Ver.3.□が含まれます。 |
1ライセンス版
*1 |
DVD | 形CXONE-AL01D-V4 |
*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。
注1. 詳しくは「CX-One Ver.4 カタログ(SBCZ-063)」をご覧ください。
2. RX2シリーズにはCX-Drive Ver3.0以降が必要です。
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio
NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。
詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。
注. RX2シリーズにはEtherCAT通信ユニット 形3G3AX-RX2-ECT ユニットバージョン Ver.1.0以降およびSysmac Studio Ver.1.47以降が必要です。