| 定格電圧 | 定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC5 | 80.0 | 62.5 | 75%以下 | 10%以上 | 130%
(at 23℃) |
約400 |
| DC12 | 33.3 | 360 | ||||
| DC24 | 16.7 | 1,440 |
パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2019/06/17
| 定格電圧 | 定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC5 | 80.0 | 62.5 | 75%以下 | 10%以上 | 130%
(at 23℃) |
約400 |
| DC12 | 33.3 | 360 | ||||
| DC24 | 16.7 | 1,440 |
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
| 分類 | 高容量&高温タイプ(抵抗負荷) |
|---|---|
| 形式 | 形G2RL-1A-E2-CV-HA |
| 接点機構 | シングル |
| 接点材質 | Ag合金(Cdフリー材) |
| 定格負荷 | AC250V 23A |
| 定格通電電流 | 23A |
| 接点電圧の最大値 | AC250V |
| 接点電流の最大値 | 23A |
| 分類 | 高容量&高温タイプ | |
|---|---|---|
| 形式 | 形G2RL-1A-E2-CV-HA | |
| 接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | |
| 動作時間 | 15ms以下 | |
| 復帰時間 | 5ms以下 | |
| 絶縁抵抗 *2 | 1,000MΩ以上 | |
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC5,000V 50/60Hz 1min |
| 同極接点間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 耐衝撃電圧 | 10kV(1.2×50μs) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動作 | 励磁:100m/s2、無励磁:100m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) |
| 電気的 *3
(抵抗負荷) |
AC250V 23A 10万回 105℃( 1sON/9sOFF) | |
| 使用周囲温度 | -40℃~105℃( ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |
| 質量 | 約12g | |
注. 上記は23℃の初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3. 開閉ひん度 360回/h
UL規格認証形:ファイル No. E41643
CSA規格認証形:ファイル No. LR31928
| 形式 | 接点構成 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G2RL-1A-E2-CV-HA | 1a | 5~24V DC | 23A, 250VAC(Resistive)105℃ | 100,000回 |
| 形式 | 接点構成 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 認定開閉回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G2RL-1A-E2-CV-HA | 1a | 5~24V DC | 23A, 250VAC (cosφ=1) 105℃ | 100,000回 |
| 形式 | 接点構成 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G2RL-1A-E2-CV-HA | 1a | 5~24V DC | 23A, 250VAC (cosφ=1) 105℃ | 100,000回 |
情報更新 : 2019/06/17
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.