• 基準形G2RL(10A)、高容量形G2RL(16A)と比較して、より高容量の23A(AC250V)の10万回長寿命を実現。
• 使用周囲温度は105℃の高温対応。
• 高耐衝撃電圧10kVでのコイル接点間の絶縁強化を実現
• 耐発火性国際安全規格「IEC/EN 60335-1」適合。
• 絶縁距離8mm以上
• コイル絶縁種 Class F(UL1446)
パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2019/04/18
• 基準形G2RL(10A)、高容量形G2RL(16A)と比較して、より高容量の23A(AC250V)の10万回長寿命を実現。
• 使用周囲温度は105℃の高温対応。
• 高耐衝撃電圧10kVでのコイル接点間の絶縁強化を実現
• 耐発火性国際安全規格「IEC/EN 60335-1」適合。
• 絶縁距離8mm以上
• コイル絶縁種 Class F(UL1446)
情報更新 : 2019/04/18
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.