| 形式 | 形2JCRT-1616H-01 | |
|---|---|---|
| 検出方式 | サーモパイルアレイによる赤外線検知 | |
| 設置場所 | 天井 | |
| 設置方法 | 取付穴(φ107±2mm)に取付バネで固定(天井厚み9.5~15mm) | |
| 設置高さ | 2.7~3.0m | |
| 検知範囲 | 3.6 x 3.6m(センサから2mの位置) | |
| 人検知出力 | 4または16エリアごとの人の在/不在
(必要な位置検知精度によって、4エリアまたは16エリアから選択可能) |
|
| 人数出力 | 0~16人 | |
| 温度出力 | 5~50℃(16エリアごと) | |
| 照度出力 | 10~2000lx | |
| 接点出力 | オープンコレクタ出力(いずれかのエリアで人検知) | |
| 非検知エリア | 16エリアごとに設定可能 | |
| 人検知条件 | 周囲温度 | 16~29℃(検知する人の背景温度) |
| 温度差 | 4℃以上(人>周囲) | |
| 移動速度 | 0.3~1.0m/s | |
| 電源電圧 | DC12~24V | |
| 消費電流 | 100mA以下 | |
| 使用周囲温度 | 0~50℃(氷結および結露なきこと) | |
| 使用周囲湿度 | 85%RH以下(氷結および結露なきこと) | |
| 保存温度 | -10~60℃(氷結および結露なきこと) | |
| 保存湿度 | 85%RH以下(氷結および結露なきこと) | |
| 重量 | 約150g | |