形式構成
形式基準
注. この表は、形式の見方を説明したものであり、商品の品揃えを表したものではありません。ご注文の際は、各商品の情報をご覧ください。
種類
ACフリー入力軸流ファン
| シリーズ名 | サイズ(mm) | 速度 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 形R89F-Mシリーズ | □92×38 | 高速 | R89F-MS0938HP |
| □92×38 | 低速 | R89F-MS0938LP | |
| □120×38 | 高速 | R89F-MS1238HP |
オプション(別売)
| 品名 | 形式 |
|---|---|
| プラグコード | R89F-PC-□ |
| フィンガーガード | R87F-FG□ |
| フィルタ | R87F-FL□(S) |
注. 取りつけねじは付属しておりません。
セット形式
| 形式 | セット内容 |
|---|---|
| R89F-MS0938HP-S1 | ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(55 mm)×4&ナットセット×4、プラグコード(1m) |
| R89F-MS0938LP-S1 | ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(55 mm)×4&ナットセット×4、プラグコード(1m) |
| R89F-MS1238HP-S1 | ファン本体、フィンガーガード×1、M4ねじ(55 mm)×4&ナットセット×4、プラグコード(1m) |
| R89F-MS0938HP-S2 | ファン本体、フィンガーガード×2、M4ねじ(55 mm)×4&ナットセット×4、プラグコード(1m) |
| R89F-MS0938LP-S2 | ファン本体、フィンガーガード×2、M4ねじ(55 mm)×4&ナットセット×4、プラグコード(1m) |
| R89F-MS1238HP-S2 | ファン本体、フィンガーガード×2、M4ねじ(55 mm)×4&ナットセット×4、プラグコード(1m) |
R89F-MS0938□ ACフリー入力軸流ファン(□92×t38端子タイプ)
| 形式 | 定格電圧 | 許容電圧
変動範囲 |
周波数
[Hz] |
定格電流
[A]* |
定格入力
[W]* |
定格回転数
[r/min-1]* |
最大風量
[m3/min]* |
最大静圧
[Pa]* |
騒音
[dB]* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R89F-MS0938HP | AC100 - 240V | 90~264V | 50/60 | 0.08 | 4.5 | 3850 | 1.5 | 90 | 40 |
| R89F-MS0938LP | AC100 - 240V | 90~264V | 50/60 | 0.06 | 3.0 | 3100 | 1.18 | 56 | 33 |
*ノミナル値を示す。
セット形式
| 形式 |
|---|
| R89F-MS0938HP-S1 |
| R89F-MS0938LP-S1 |
| R89F-MS0938HP-S2 |
| R89F-MS0938LP-S2 |
R89F-MS1238□ ACフリー入力軸流ファン(□120×t38端子タイプ)
| 形式 | 定格電圧 | 許容電圧
変動範囲 |
周波数
[Hz] |
定格電流
[A]* |
定格入力
[W]* |
定格回転数
[r/min-1]* |
最大風量
[m3/min]* |
最大静圧
[Pa]* |
騒音
[dB]* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R89F-MS1238HP | AC100 - 240V | 90~264V | 50/60 | 0.08 | 4.4 | 3250 | 3.0 | 84 | 42 |
*ノミナル値を示す。
セット形式
| 形式 |
|---|
| R89F-MS1238HP-S1 |
| R89F-MS1238HP-S2 |
R89F-PC プラグコード
| コード長 | 形式 | 質量 |
|---|---|---|
| 1m | R89F-PC | 約38g |
| 2m | R89F-PC-20 | 約74g |
R87F-FG フィンガーガード
種類
| サイズ | 形式 | 質量 |
|---|---|---|
| φ150 | R87F-FG150 | 約58g |
| □120 | R87F-FG120 | 約45g |
| □92 | R87F-FG90 | 約25g |
| □80 | R87F-FG80 | 約20g |
適合軸流ファン
| 軸流ファンモータ | セット形式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | セット内容 | ||||
| フィンガーガード | 六角ナット | ネジ | |||
| R87F-A□A83 | R87F-SET8025 | □80 1個 | R87F-FG80 | M4 4個 | M4×L38 4個 |
| R87T-A□A83 | |||||
| R87F-A□A85 | R87F-SET8038 | □80 1個 | R87F-FG80 | M4 4個 | M4×L50 4個 |
| R87T-A□A85 | |||||
| R87F-A□A93 | R87F-SET9025 | □92 1個 | R87F-FG90 | M4 3個 | M4×L38 3個 |
| M3 1個 | M3×L38 1個 | ||||
| R87F-A□A13 | R87F-SET1225 | □120 1個 | R87F-FG120 | M4 4個 | M4×L38 4個 |
| R87F-A□A15 | R87F-SET1238 | □120 1個 | R87F-FG120 | M4 4個 | M4×L50 4個 |
| R87T-A□A15 | |||||
| R87T-A□A15H-WR | |||||
| R87T-A□A05 | R87F-SET1538 | φ150 1個 | R87F-FG150 | M4 2個 | M4×L50 2個 |
| R87T-A□A07 | R87F-SET1555 | φ150 1個 | R87F-FG150 | M4 2個 | M4×L70 2個 |
注. フィンガーガード使用時の風量は約2~5%低下します。
R87F-FL フィルタ
種類
本体
| サイズ | 形式 | 質量 |
|---|---|---|
| □120 | R87F-FL120 | 約43g |
| □92 | R87F-FL90 | 約30g |
| □80 | R87F-FL80 | 約21g |
| □120 | R87F-FL120S | 約19g |
注. 本体にメディアは1枚付属します。
メディア
| サイズ | 形式 |
|---|---|
| □120 | R87F-FL120-M120 |
| □92 | R87F-FL90-M90 |
| □80 | R87F-FL80-M80 |
注. メディアのみのご注文時は下記形式で発注してください。
形R87F-FL□-M□(□には120、90、80が入ります)
(5枚入り、5g以下)
適合軸流ファン
| 軸流ファンモータ | フィルタ | ||
|---|---|---|---|
| サイズ | 形式 | プラスチックタイプ | アルミスクリーンタイプ |
| φ150 | R87T-A□A0シリーズ | ―― | ―― |
| □120 | R89F-DS1225□シリーズ | R87F-FL120 | R87F-FL120S |
| R89F-DS1238□シリーズ | |||
| R89F-MS1238HP | |||
| R87F-A□A1シリーズ
R87T-A□A1シリーズ |
|||
| □92 | R87F-A□A9シリーズ | R87F-FL90 | ―― |
| □80 | R87F-A□A8シリーズ
R87T-A□A8シリーズ |
R87F-FL80 | ―― |
注. フィルタ使用時の風量は約20~40%低下します。目づまりにご注意ください。