仕様

項 目 形VT-M121-6 形VT-M121-10
設置関連 電圧 AC200~240V(単相)変動範囲±10%
使用空気圧力・流量 0.3~0.6MPa
仕様温度範囲 10~35℃
仕様湿度範囲 35~80%RH(ただし、結露のないこと)
外形寸法(WxDxH) 910×1234×1600mm ※突起物、タワーライト含まず
質量 約520kg
機構部 搬送方式 幅調機構付ベルトコンベア搬送方式
搬送高さ 床面より 900±20mm ※アジャスタフットで調整
コンベア幅調整 50~460mm
搬送口クリアランス 上55mm,下50mm
検査範囲(XxYxZ) 510x460x60mm
搬送可能重量 4kg未満
撮像部 カメラ 1200万画素カラーCMOSカメラ(形FH-SCX12)
画素分解能 6μm/画素 10μm/画素
被写界深度 約1mm 約3mm
照明 MDMC照明(形FL-MD180MC, フルカラー疑似同軸落射照明+フルカラー三段ドーム照明)
検査機能 検査対象例 LED基板、CMOSセンサ基板、セラミック基板、ミリ波レーダー基板、アルミベース基板
IGBTパワーモジュール、金属加工品、コネクタ、モーターステーターなど
対象サイズ 最小50mm×50mm~最大510mm×460mm
検査項目 寸法計測 部品位置度、部品傾き、部品間距離、端子間距離、ピッチ間幅、外形寸法、同軸度、穴径など