| 項目 | 記号 | 形G3VM-21UV11 | 形G3VM-51UV | 形G3VM-61UV | 単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入
力 側 |
入力順電圧 | VIN | 6 | V | |||
| 入力逆電圧 | VRIN | 5 | V | ||||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||||
| 出
力 側 |
負荷電圧(ピークAC/DC) | VOFF | 20 | 50 | 60 | V | |
| 連続負荷電流(ピークAC/DC) | Io | 1000 | 300 | 400 | mA | ||
| オン電流低減率 | △Io/℃ | -10 | -3 | -4 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| パルスオン電流 | IOP | 3000 | 900 | 1200 | mA | t=100ms, Duty=1/10 | |
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||||
| 入出力間耐電圧* | VI-O | 500 | Vrms | AC1分間 | |||
| 使用周囲温度 | Ta | -40~+110 | ℃ | 氷結・結露のないこと | |||
| 保管温度 | Tstg | -40~+125 | ℃ | ||||
| はんだ付け温度条件 | ― | 260 | ℃ | 10s | |||