Page top

G3VM-21UV11 / 51UV / 61UV

MOS FETリレー VSON(R) 電圧駆動タイプ

G3VM-21UV11 / 51UV / 61UV

超小型の電圧駆動パッケージVSON(R)新登場。入力側に電流制限抵抗を内蔵したMOS FETリレー

※ Web特別価格提供品

形式基準

G3VM-21UV11 / 51UV / 61UV 種類/価格 1

種類

形状 接点構成 端子種類 負荷電圧
(最大)*
連続負荷電流
(最大)*
梱包形態/テーピングカット 梱包形態/テーピング
形式 最小梱包
単位(個)
形式 最小梱包
単位(個)
VSON(R)4 1a サーフェス・
マウント端子
20V 1,000mA 形G3VM-21UV11 1 形G3VM-21UV11(TR05) 500
50V 300mA 形G3VM-51UV 形G3VM-51UV(TR05)
60V 400mA 形G3VM-61UV 形G3VM-61UV(TR05)

注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR05)をお付けください。
   また、テーピングカット品にてご購入のVSON(R)品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願い
   いたします。
   共通の注意事項を合わせてご参照ください。
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら