安全規格認定定格

TÜV(EN60947-5-1)

・短絡保護装置としてIEC269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。

UL(UL508/CSA C22.2 No.14)

A600

性能

*1. スイッチ・ボックス本体については、埃や油水などの侵入から保護されていますが、ヘッド部の操作キー挿入口へは切粉や油水・薬品などがかからない箇所でご使用ください。早期摩耗、破損、故障などの原因となります。
*2. 耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHです。
*3. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。