絶対最大定格(Ta=25℃)

項目 記号 定格値 単位
発光側
順電流 IF 25*1 mA
パルス順電流 IFP 100*2 mA
逆電圧 VR 6 V
受光側
コレクタ・エミッタ間電圧 VCEO 18 V
エミッタ・コレクタ間電圧 VECO 4 V
コレクタ電流 IC 20 mA
コレクタ損失 PC 75*1 mW
動作温度 Topr -30~+80
保存温度 Tstg -40~+85
リフローはんだ付け温度 Tsol 220*3
手はんだ付け温度 Tsol 300*4

*1. 周囲温度が25℃を越える場合は、データシートの「特性データ(参考値)」の「温度定格図」をご覧ください。
*2. パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
*3. はんだ付け時間は10秒以内
*4. はんだ付け時間は3秒以内

電気的および光学的特性(Ta=25℃)

項目 記号 特性値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
発光側
順電圧 VF ̶ 1.1 1.3 V IF=4mA
逆電流 IR ̶ ̶ 10 μA VR=6V
ピーク発光波長 λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA
受光側
光電流 IL 100 150 360 μA IF=4mA、VCE=2V
アルミ蒸着ガラス、d=1mm*
暗電流 ID ̶ ̶ 100 nA VCE=10V、0ℓx
漏れ電流 ILEAK ̶ ̶ 1 μA IF=4mA、VCE=2V
コレクタ・エミッタ間
飽和電圧
VCE
(sat)
̶ ̶ ̶ V ̶
ピーク分光感度波長 λP ̶ 900 ̶ nm ̶
上昇時間 tr ̶ 25 ̶ μs VCC= 2V、RL=1kΩ
下降時間 tf ̶ 30 ̶ μs VCC= 2V、RL=1kΩ

*dはセンサ上面から反射物までの距離

外装仕様

接続方式 質量(g) 材質
モールド
表面実装タイプ 0.014 LCP