絶対最大定格(Ta=25℃)

項目 記号 定格値 単位
発光側
順電流 IF 50*1 mA
パルス順電流 IFP 1*2 A
逆電圧 VR 4 V
受光側
コレクタ・エミッタ間電圧 VCEO 30 V
エミッタ・コレクタ間電圧 VECO ̶ V
コレクタ電流 IC 20 mA
コレクタ損失 PC 100*1 mW
周囲温度
動作温度 Topr -25~85
保存温度 Tstg -30~100
はんだ付け温度 Tsol 260*3

*1. 周囲温度が25℃を越える場合は、データシートの「特性データ(参考値)」の「温度定格図」をご覧ください。
*2. パルス幅≦10μs、繰返し100Hz
*3. はんだ付け時間は10秒以内

電気的および光学的特性(Ta=25℃)

項目 記号 特性値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
発光側
順電圧 VF ̶ 1.2 1.5 V IF=30mA
逆電流 IR ̶ 0.01 10 μA VR=4V
ピーク発光波長 λP ̶ 940 ̶ nm IF=20mA
受光側
光電流 IL 0.5 ̶ ̶ mA IF=20mA、VCE=5V
暗電流 ID ̶ 2 200 nA VCE=10V、0ℓx
漏れ電流 ILEAK ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
コレクタ・エミッタ間
飽和電圧
VCE
(sat)
̶ 0.1 0.4 V IF=20mA、IL=0.1mA
ピーク分光感度波長 λP ̶ 850 ̶ nm VCE=10V
上昇時間 tr ̶ 4 ̶ μs VCC= 5V、RL=100Ω、
IL=5mA
下降時間 tf ̶ 4 ̶ μs VCC= 5V、RL=100Ω、
IL=5mA

外装仕様

接続方式 質量(g) 材質
ケース
プリワイヤ 3.4 ポリカーボネート