一般仕様

項目 仕様
構造 盤内内蔵型
接地方法 D種接地(第3種接地)
使用環境 使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 10~95%RH(結露・氷結なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 -25~+70℃(ただし、結露・氷結なきこと)
使用標高 2,000m以下
汚染度 汚染度2以下:JISB3502、IEC61131-2に適合
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ:JISB3502、IEC61131-2に適合
EMCイミュニティレベル ゾーンB
耐振動 IEC60068-2-6に準拠
5~8.4Hz振幅3.5mm、
8.4~150Hz加速度9.8m/S2
X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
耐衝撃 IEC60068-2-27に準拠147m/S2 X、Y、Z各方向3回
適合規格 cULus:Listed(UL61010-2-201)、ANSI/ISA12.12.01、
EU:EN61131-2、RCM、KC:韓国電波法登録

機能一覧

RFIDユニットが搭載している機能一覧を以下に示します。

機能名称 説明
交信オプション機能 RFタグと交信時の動作シーケンスを切り替えます。
交信指令機能 アンテナ交信領域内にいるRFタグに対して、メモリを読み書きします。
ライトプロテクト機能 RFタグに書き込み不可のエリアを指定し、上書きによるデータ消失を防ぎます。
RFタグ寿命検知機能 RFタグを書き込みした回数をメモリに記録し、書き換え寿命の判定を行います。
RFタグメモリ誤り検出機能 RFタグのメモリに対してCRC演算を行うことで、読み出し時に誤りを検出します。
RFタグメモリ誤り訂正機能 RFタグのメモリに対してECC演算を行うことで、読み出し時に誤りを検出し、正しい値に訂正します。
テスト指令機能 RFタグとの交信余裕度を確認したり、周辺のノイズを測定します。

個別仕様

形NX-V680C1

ユニット名称 RFIDユニット(1Ch タイプ) 形式 形NX-V680C1
アンテナ接続台数 1台 外部接続端子 FG端子台(1端子)
I/O リフレッシュ方式 フリーランリフレッシュ方式
LED 表示 [TS]LED、[RF]LED、「NORM」
LED、「ERR」LED
3741_sp_3_1
通信プロトコル ISO/IEC18000-3(15693)
接続アンテナ V680シリーズ
・アンプ分離タイプ:形V680-HS□□
・アンプ内蔵タイプ:形V680-H01-V2
対象RFタグ V680S/V680RFタグ
RFタグ読み書きサイズ 最大8,192バイト
分割データサイズ 16~128バイト
バックアップ機能 あり
外形寸法 30mm(W)×100mm(H)×71mm(D) 絶縁方式 デジタルアイソレータ絶縁
絶縁抵抗 絶縁されている回路間 20MΩ以上
(DC100Vにて)
耐電圧 絶縁されている回路間 AC510V、
1分間、漏れ電流 5mA以下
I/O 電源供給方法 NXバスからの供給 I/O電源消費電流 ・形V680-H01-V2接続
 250mA以下
・形V680-HA63□接続
 210mA以下
NXユニット電源消費電力 ・CPUユニット接続
 1.00W以下
・通信カプラユニットに接続
 0.90W以下
質量 120g以下
取付方向と制限 取付方向:
・CPUユニットに接続
 正面取付方向が可能
・通信カプラユニットに接続
 6方向が可能
制限:
 なし

形NX-V680C2

ユニット名称 RFIDユニット(2Ch タイプ) 形式 形NX-V680C2
アンテナ接続台数 2台 外部接続端子 FG端子台(1端子)
I/O リフレッシュ方式 フリーランリフレッシュ方式
LED 表示 [TS] LED、[RF] LED、「NORM」
LED、「ERR」LED
3741_sp_4_1
通信プロトコル ISO/IEC18000-3(15693)
接続アンテナ V680シリーズ
・アンプ分離タイプ:形V680-HS□□
対象RFタグ V680S/V680RFタグ
RFタグ読み書きサイズ 最大8,192バイト
分割データサイズ 16~128バイト
バックアップ機能 あり
外形寸法 30mm(W)×100mm(H)×71mm(D) 絶縁方式 デジタルアイソレータ絶縁
絶縁抵抗 絶縁されている回路間 20MΩ以上
(DC100Vにて)
耐電圧 絶縁されている回路間 AC510V、
1分間、漏れ電流 5mA以下
I/O 電源供給方法 NXバスからの供給 I/O電源消費電流 ・形V680-HA63□接続
 380mA以下
NXユニット電源消費電力 ・CPUユニット接続
 1.00W以下
・通信カプラユニットに接続
 0.90W以下
質量 130g 以下
取付方向と制限 取付方向:
・CPUユニットに接続
 正面取付方向が可能
・通信カプラユニットに接続
 6方向が可能
制限:
 なし

バージョン情報

CPUユニットに接続時

RFIDユニットを接続可能なCPUユニットの形式については、CPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

NXユニット 対応バージョン
形式 ユニットバージョン CPUユニット Sysmac Studio
形NX-V680C1 Ver.1.0 Ver.1.13以降 Ver.1.24以降*
形NX-V680C2

*SysmacStudioのご使用に制約事項がありますので、詳細は当社営業員までお問い合わせください。

EtherCATカプラに接続時

NXユニット 対応バージョン
形式 ユニットバージョン EtherCATカプラ
ユニット
CPUユニットまたは
産業用PC
Sysmac Studio
形NX-V680C1 Ver.1.0 Ver.1.0以降* Ver.1.05以降 Ver.1.25以降
形NX-V680C2

*他社製マスタと接続する場合は、ユニットバージョンVer.1.5 以降のEtherCATカプラユニットを使用してください。

EtherNet/IPカプラに接続時

NXユニット 対応バージョン
NJ/NX/NYシリーズコントローラで使用*1 CS/CJ/CPシリーズのPLCで使用*2
形式 ユニット
バージョン
EtherNet/IP
カプラユニット
CPUユニット
または
産業用PC
Sysmac Studio EtherNet/IP
カプラユニット
Sysmac Studio NX-IO
Configurator
形NX-V680C1 Ver.1.0 Ver.1.2以降 Ver.1.14以降 Ver.1.25以降 Ver.1.2以降 Ver.1.25以降 Ver.1.13以降
形NX-V680C2

*1. EtherNet/IPカプラユニットに対応するEtherNet/IPユニットのユニットバージョンは、EtherNet/IPカプラユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。
*2. EtherNet/IPカプラユニットに対応するCPUユニットやEtherNet/IPユニットのユニットバージョンはEtherNet/IPカプラユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。