| 項目 | 略号 | 単 | 規格値 |
|---|---|---|---|
| 動作に必要な力1 | OF1 | N | 4.90±1.47 |
| 動作に必要な力2 | OF2 | N | 15.69±2.94 |
| 動作までの動き1 | PT1 | mm | (3.5)* |
| 動作までの動き2 | PT2 | mm | (11.5)* |
| 全体の動き | TT | mm | (15)* |
押ボタンスイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2018/10/01
| 項目 | 略号 | 単 | 規格値 |
|---|---|---|---|
| 動作に必要な力1 | OF1 | N | 4.90±1.47 |
| 動作に必要な力2 | OF2 | N | 15.69±2.94 |
| 動作までの動き1 | PT1 | mm | (3.5)* |
| 動作までの動き2 | PT2 | mm | (11.5)* |
| 全体の動き | TT | mm | (15)* |
* 参考値
| 抵抗負荷 | |
|---|---|
| DC 30V | 2A |
| AC 125V | 2A |
| 許容操作速度 | 1~1000mm/s | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 120回/min 以下 |
| 電気的 | 60回/min 以下 | |
| 絶縁抵抗 | 同極端子間 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) |
| 異極端子間 | ||
| 非充電金属部とアース間 | ||
| 接触抵抗(初期値)*1 | 2Ω以下(リード線端末部において) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 異極端子間 | ||
| 非充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 *2 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 *2 | 誤動作 | 最大300m/s2 |
| 耐久性 | 機械的 | 50万回以上(60回/min) |
| 電気的 | 20万回以上(30回/min) | |
| 保護構造 | IEC IP00 | |
| 使用温度範囲 | -10~+40℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 75%RH以下(+5~35℃にて) | |
| 質量 | 約158g | |
注. 上記は初期における値です。
*1. DC6~8V、1A通電にて測定
*2. 接点開離1ms以下
情報更新 : 2018/10/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.