商品名 | Cobra | |
---|---|---|
サイズ | 500 | |
形式 | 形1720□-15000 | |
軸数 | 4 | |
取付け方法 | 床置きタイプ | |
アーム長 | 500mm | |
最大可搬質量 | 5kg | |
繰返し精度 | XY | ±0.02mm |
Z | ±0.01mm | |
θ | ±0.005° | |
動作角度 | J1 | ±125° |
J2 | ±145° | |
J3 | 200mm | |
J4 | ±360° | |
最大慣性モーメント | J4 | 450kg cm2 |
動作速度 | J1 | 450°/s |
J2 | 720°/s | |
J3 | 1120mm/s | |
J4 | 1940°/s | |
サイクルタイム
(*1、可搬質量2.0kg) |
連続動作制限あり | 0.51s |
連続動作制限なし | 0.60s | |
電源仕様 | DC24V : 6A
AC200~240V : 10A、単相 |
|
保護構造 | IP20 | |
クリーンクラス | - | |
使用環境 | 使用周囲温度 | 5~40℃ |
使用周囲湿度 | 35~90% (結露がないこと) | |
質量 | 29kg | |
基本構成 | コントローラ | eMotionBlox-40M |
標準搭載I/O(Input/Output) | 12/8 | |
コンベアトラッキング入力 | 2 | |
RS-232Cシリアル通信ポート | 1 | |
制御環境 | ACE、Pack Manager、ePLC | |
Robot Vision Manager | ○ | |
ePLC接続 | ○ | |
ePLC I/O | ○ | |
接続コントローラ *2 | eMotionBlox-40M、NJ/NX/NYシリーズ |