Page top

Cobra 500

スカラ ロボット

Cobra 500

搬送用/組立て用/精密加工/接着用 中型スカラロボット

※ Web特別価格提供品

ロボティクスサポート

産業用ロボット、モバイルロボットを安心して導入いただけるように、豊富なサポートメニューを取りそろえています。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
Cobra 500 スカラ ロボット Cobra 500 3D
eMotionBlox-40M コントローラ内蔵アンプ eMotionBlox-40M 3D
AC1-152000 IPC Application Controller 3D
Encoder Kit IP65 09742-001 エンコーダキット IP65 3D
Front panel フロントパネル 2D / 3D
T20 Pendant T20ペンダント 3D
XIO Terminal 90356-40100 XIOターミナル, 入力12点, 出力8点, 1.8mケーブル付 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答