| 推奨カメラ | 形式 | 焦点距離
(mm) |
絞り
(固定F No.) |
最大外径
(mm) |
鏡筒長
(mm) |
フィルタ
サイズ |
WD
(mm) |
被写界深度*1
(mm) |
適合最大
撮像素子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ-S□
FZ-SH□ FH-S□ FH-S□X FH-S□X01 FH-S□X03 FH-S□05R FHV7X-□ |
形3Z4S-LE VS-MCA4 | 4 | 2 | φ31 | 29.0~
29.2 |
M27.0
P0.5 |
403.2 | 1680.0 | 1/2インチ |
| 196.2 | 420.0 | ||||||||
| 92.7 | 105.0 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA4-F5.6 | 5.6 | φ31 | 29.0~
29.2 |
M27.0
P0.5 |
403.2 | 4560.0 | |||
| 196.2 | 1140.0 | ||||||||
| 92.7 | 290.0 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA4-F8 | 8 | φ31 | 29.0~
29.2 |
M27.0
P0.5 |
403.2 | 6480.0 | |||
| 196.2 | 1640.0 | ||||||||
| 92.7 | 415.0 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA6.5 | 6.5 | 2 | φ31 | 23.1~
23.4 |
M27.0
P0.5 |
656.0 | 1840.0 | 1/2インチ | |
| 209.6 | 204.4 | ||||||||
| 98.0 | 51.1 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA6.5-F5.6 | 5.6 | φ31 | 23.1~
23.4 |
M27.0
P0.5 |
656.0 | 4560.0 | |||
| 209.6 | 515.6 | ||||||||
| 98.0 | 131.1 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA6.5-F8 | 8 | φ31 | 23.1~
23.4 |
M27.0
P0.5 |
656.0 | 6480.0 | |||
| 209.6 | 728.9 | ||||||||
| 98.0 | 188.9 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA10 | 10 | 2 | φ31 | 24.2~
25.5 |
M27.0
P0.5 |
504.1 | 460.0 | 1/2インチ | |
| 94.0 | 19.2 | ||||||||
| 59.9 | 9.2 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA10-F5.6 | 5.6 | φ31 | 24.2~
25.5 |
M27.0
P0.5 |
504.1 | 1140.0 | |||
| 94.0 | 49.6 | ||||||||
| 59.9 | 22.8 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA10-F8 | 8 | φ31 | 24.2~
25.5 |
M27.0
P0.5 |
504.1 | 1640.0 | |||
| 94.0 | 70.4 | ||||||||
| 59.9 | 32.7 | ||||||||
| FZ-S□
FZ-SH□ FH-S□ FH-S□X FZ-S□2M FZ-S□5M3 FH-S□05R FH-S□X05 |
形3Z4S-LE VS-MCA15 | 15 | 2 | φ31 | 27.9~
32.0 |
M27.0
P0.5 |
490.7 | 186.7 | 2/3インチ |
| 65.4 | 4.8 | ||||||||
| 40.3 | 2.3 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA15-F5.6 | 5.6 | φ31 | 27.9~
32.0 |
M27.0
P0.5 |
490.7 | 515.6 | |||
| 65.4 | 13.4 | ||||||||
| 40.3 | 6.5 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA15-F8 | 8 | φ31 | 27.9~
32.0 |
M27.0
P0.5 |
490.7 | 728.9 | |||
| 65.4 | 19.2 | ||||||||
| 40.3 | 9.2 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA20 | 20 | 2 | φ31 | 24.5~
32.0 |
M27.0
P0.5 |
516.8 | 105.0 | 2/3インチ | |
| 81.8 | 3.2 | ||||||||
| 50.7 | 1.5 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA20-F5.6 | 5.6 | φ31 | 24.5~
32.0 |
M27.0
P0.5 |
516.8 | 290.0 | |||
| 81.8 | 9.0 | ||||||||
| 50.7 | 3.9 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA20-F8 | 8 | φ31 | 24.5~
32.0 |
M27.0
P0.5 |
516.8 | 415.0 | |||
| 81.8 | 12.8 | ||||||||
| 50.7 | 5.6 | ||||||||
| FZ-S□
FZ-SH□ FH-S□ FH-S□X FZ-S□2M FZ-S□5M3 FH-S□05R FH-S□X05 FHV7X-□ |
形3Z4S-LE VS-MCA25 | 25 | 2 | φ31 | 27.0~
38.5 |
M27.0
P0.5 |
514.6 | 67.2 | 2/3インチ |
| 106.6 | 3.2 | ||||||||
| 55.6 | 1.0 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA25-F5.6 | 5.6 | φ31 | 27.0~
38.5 |
M27.0
P0.5 |
514.6 | 188.8 | |||
| 106.6 | 9.0 | ||||||||
| 55.6 | 2.7 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA25-F8 | 8 | φ31 | 27.0~
38.5 |
M27.0
P0.5 |
514.6 | 268.8 | |||
| 106.6 | 12.8 | ||||||||
| 55.6 | 3.8 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA30 | 30 | 2 | φ31 | 24.5~
36.2 |
M27.0
P0.5 |
513.5 | 53.3 | 2/3インチ | |
| 213.5 | 8.2 | ||||||||
| 80.1 | 1.3 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA30-F5.6 | 5.6 | φ31 | 24.5~
36.2 |
M27.0
P0.5 |
513.5 | 131.1 | |||
| 213.5 | 22.8 | ||||||||
| 80.1 | 3.2 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA30-F8 | 8 | φ31 | 24.5~
36.2 |
M27.0
P0.5 |
513.5 | 188.9 | |||
| 213.5 | 32.7 | ||||||||
| 80.1 | 4.6 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA35 | 35 | 2 | φ31 | 32.0~
45.7 |
M27.0
P0.5 |
163.9 | 3.0 | 2/3インチ | |
| 145.9 | 2.2 | ||||||||
| 83.1 | 0.7 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA35-F5.6 | 5.6 | φ31 | 32.0~
45.7 |
M27.0
P0.5 |
163.9 | 8.4 | |||
| 145.9 | 6.5 | ||||||||
| 83.1 | 1.7 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA35-F8 | 8 | φ31 | 32.0~
45.7 |
M27.0
P0.5 |
163.9 | 12.0 | |||
| 145.9 | 9.2 | ||||||||
| 83.1 | 2.5 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA50 | 50 | 2 | φ31 | 44.0~
63.4 |
M27.0
P0.5 |
633.6 | 32.5 | 2/3インチ | |
| 270.1 | 6.0 | ||||||||
| 128.7 | 1.3 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA50-F5.6 | 5.6 | φ31 | 44.0~
63.4 |
M27.0
P0.5 |
633.6 | 75.0 | |||
| 270.1 | 13.4 | ||||||||
| 128.7 | 2.9 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA50-F8 | 8 | φ31 | 44.0~
63.4 |
M27.0
P0.5 |
633.6 | 107.5 | |||
| 270.1 | 19.2 | ||||||||
| 128.7 | 4.1 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA75 | 75 | 2 | φ31 | 70.0~
105.5 |
M27.0
P0.5 |
562.9 | 16.7 | 2/3インチ | |
| 404.4 | 9.2 | ||||||||
| 153.8 | 1.3 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA75-F5.6 | 5.6 | φ31 | 70.0~
105.5 |
M27.0
P0.5 |
562.9 | 28.6 | |||
| 404.4 | 13.4 | ||||||||
| 153.8 | 2.5 | ||||||||
| 形3Z4S-LE VS-MCA75-F8 | 8 | φ31 | 70.0~
105.5 |
M27.0
P0.5 |
562.9 | 41.2 | |||
| 404.4 | 19.2 | ||||||||
| 153.8 | 3.6 |
注1. 1インチ用の耐振動衝撃レンズも取り揃えております。詳細は当社販売員までお問い合わせください。
*1. 許容錯乱円径φ0.04mmにて算出