軸インタフェースユニット
形式と概略仕様を以下に示します。
| 商品名称 | アンプインタフェース | エンコーダインタフェース | 出力タイプ | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 軸インタフェースユニット | DirectPWM出力 | パルスエンコーダ/
シリアルエンコーダ |
NPNタイプ | CK3W-AX1313N |
| DA出力(Filtered PWM) | CK3W-AX1414N | |||
| DA出力(True DAC) | CK3W-AX1515N | |||
| DirectPWM出力 | 正弦波エンコーダ/
シリアルエンコーダ |
CK3W-AX2323N | ||
| DirectPWM出力 | パルスエンコーダ/
シリアルエンコーダ |
PNPタイプ | CK3W-AX1313P | |
| DA出力(Filtered PWM) | CK3W-AX1414P | |||
| DA出力(True DAC) | CK3W-AX1515P | |||
| DirectPWM出力 | 正弦波エンコーダ/
シリアルエンコーダ |
CK3W-AX2323P |
エンコーダ接続コネクタに配線する専用ケーブル
| 種類 | ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|
| パルスエンコーダ用 | 3m | CK3W-CAED03A |
| 正弦波エンコーダ用 | 3m | CK3W-CAEA03A |
| シリアルエンコーダ用 | 3m | CK3W-CAES03A |
| 「パルスエンコーダ+ UVW 信号」または「パルスエンコーダ+ シリアルエンコーダ」用 | 3m | CK3W-CAEW03A |
| 「正弦波エンコーダ+UVW 信号」または「正弦波エンコーダ+シリアルエンコーダ」用 | 3m | CK3W-CAEAW03A |
注. エンコーダ接続側はバラ線になっています。エンコーダの仕様にあわせて配線してください。
アンプ接続コネクタに配線する専用ケーブル
| 種類 | ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|
| FilterdPWM/TrueDAC タイプ用 | 3m | CK3W-CAA03A |
| DirectPWM タイプ用(ワンタッチ取り付けタイプ) | 0.9m | 200-602739-036x |
| 1.8m | 200-602739-072x | |
| 3.6m | 200-602739-144x | |
| DirectPWM タイプ用(ねじ取り付けタイプ) | 0.9m | CK3W-CAAD009A |
| 1.8m | CK3W-CAAD018A | |
| 3.6m | CK3W-CAAD036A |
注1. 形CK3W-CAA03Aのアンプ接続側はバラ線になっています。サーボドライバの仕様にあわせて配線してください。
2. 形CK3A-G3□□Lに接続するDirectPWMタイプ用ケーブルは、ワンタッチ取り付けタイプをご使用ください。