| 形式 | 通信方式 | 出力データ | 最少梱包単位 | 無線規格対応国・地域 |
|---|---|---|---|---|
| 形2JCIE-BU01 | Bluetooth® low energy
USB通信 |
温度、湿度、照度、気圧、騒音、3軸加速度*1、eTVOC *2、不快指数*3、
熱中症警戒度*3、振動情報*1(地震回数、振動回数、SI値*4) |
1個 | 日本・米国・カナダ・
EU・イギリス・中国・ 香港・インド・ シンガポール・韓国 |
環境センサ(USB型)
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2022/07/01
| 形式 | 通信方式 | 出力データ | 最少梱包単位 | 無線規格対応国・地域 |
|---|---|---|---|---|
| 形2JCIE-BU01 | Bluetooth® low energy
USB通信 |
温度、湿度、照度、気圧、騒音、3軸加速度*1、eTVOC *2、不快指数*3、
熱中症警戒度*3、振動情報*1(地震回数、振動回数、SI値*4) |
1個 | 日本・米国・カナダ・
EU・イギリス・中国・ 香港・インド・ シンガポール・韓国 |
環境センサUSB型をダスト・ミストや、一般家庭環境下でご利用される消臭剤・芳香剤等、また調理や喫煙から生じる物質から保護するためのものです。本体に装着してご使用ください。
| タイプ | 形式 |
|---|---|
| フィルタキャップ | 形2JCIE-BU01-FL1 |
*1. 3軸加速度値は特定の動作モードでのみ取得が可能となります。詳細は通信IF説明書をご覧ください。
*2. eTVOC(equivalent Total Volatile Organic Compound)とは室内環境下における総揮発性有機化合物濃度のことであり、揮発性有機化合物の種類によってはTVOC値が通常よりも高く、または小さく出力されることがあります。また、eTVOC値は高温高湿環境下で常時駆動させた場合、感度低下する可能性があります。
*3. 熱中症に関する情報や不快指数はあくまで空調や体調管理の目安です。個人差、体調によって感じ方が大きく異なる場合があります。センサの出力により症状の発生有無を断定するものではありません。あくまで目安としてご利用ください。公的機関から発表される熱中症の警戒度とは一致しない場合があります。
*4. SI値(スペクトル強度:Spectral Intensity)とは,構造物に対する地震動の破壊エネルギーの大きさに相当します。
情報更新 : 2022/07/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.