アンプユニット
| 分類 | 形状 | 接続方式* | 出力 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | ||||
| 電流入力 | ![]() |
センサ通信ユニット用
コネクタ |
2出力 | 形E9NC-AA0 | |
![]() |
センサ通信ユニット用
コネクタ コード引き出し(2m) |
1出力 | 形E9NC-AA10 2M | 形E9NC-AA40 2M | |
| 電圧入力 | ![]() |
センサ通信ユニット用
コネクタ |
2出力 | 形E9NC-VA0 | |
![]() |
センサ通信ユニット用
コネクタ コード引き出し(2m) |
1出力 | 形E9NC-VA10 2M | 形E9NC-VA40 2M | |
*アンプユニットをネットワーク接続する場合は、センサ通信ユニットが必要になります。
アクセサリ(別売)
DINレール
アンプユニットに付属しておりませんので、必要に応じてご注文ください。
| 形状 | 種類 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|---|
![]() |
浅型/全長1m | 形PFP-100N | 1 |
| 浅型/全長0.5m | 形PFP-50N | 1 | |
| 深型/全長1m | 形PFP-100N2 | 1 |
エンドプレート
センサ通信ユニットには形PFP-Mが1組(2個)付属しております。
アンプユニットには形PFP-Mおよび形E39-EP1は付属しておりませんので、必要に応じてご注文ください。
| 形状 | 形式 | 数量 | 適用アンプユニット形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
形PFP-M | 1 | 形E9NC-AA0
形E9NC-VA0 |
![]() |
形E39-EP1 | 1 | 形E9NC-AA10
形E9NC-AA40 形E9NC-VA10 形E9NC-VA40 |
関連商品
センサ通信ユニット
| 種類 | 形状 | 形式 |
|---|---|---|
| EtherCAT
センサ通信ユニット |
![]() |
形E3NW-ECT |
| CC-Link
センサ通信ユニット |
![]() |
形E3NW-CCL |
| 分散ユニット* | ![]() |
形E3NW-DS |
詳細は、「E3NW」をご覧ください。
*分散ユニットは全てのセンサ通信ユニットと接続可能です。
EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
CC-Linkは、三菱電機株式会社の登録商標で、CC-Link協会が管理する商標です。