通信コントロールユニット
| 種類 | 外観 | 対応する通信プロトコル | 通信コネクタ数 | ネットワーク系統数 | ユニットバージョン | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信
コントロール ユニット |
![]() |
EtherNet/IP *1 | 3 | 2 *2 | Ver. 1.01 | 形NX-CSG320 |
注. 通信コントロールユニット形NX-CSG320には、エンドカバー 形NX-END02(1 個)が付属しています。
*1. CIP Safetyプロトコルをルーチング可能です。
*2. PORT1は 独立ポート、PORT2AとPORT2Bはスイッチングハブ内蔵ポートです。
付属品
エンドカバー(形NX-END02):1個
エンドカバーは通信コントロールユニットに1個同梱されています。
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio
NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。
詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。
オプション品
SDメモリカード
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| メモリカード | フラッシュメモリ、2GB | 形HMC-SD292 |
| フラッシュメモリ、4GB | 形HMC-SD492 |
注. メモリカードの詳細はHMC-SD292/492/1A2 データシートをご参照ください。
誤挿入防止ピン
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| 誤挿入防止ピン | 10台分(端子台用 30個、ユニット本体用30個) | 形NX-AUX02 |
端子台
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 端子数 | 列番号印刷 | 接地端子 | 電流容量 | ||
| 端子台 | 8 | A/B | あり | 10A | 形NX-TBC082 |