定格/性能

UL認定番号 UL20861
定格電圧 60V
使用温度範囲 -30℃~105℃
導体抵抗 2,200Ω/km以下
絶縁抵抗 1,000MΩ-m以上
耐電圧
(隣接導体間)
AC500V 1min
絶縁破壊なし

材質/処理

導体 材質 軟銅箔
めっき(全体) ニッケルめっき(0.3μm以上)
めっき(端末部) 金めっき(0.05μm以上)
絶縁体 絶縁層 ポリエステル/白色
接着層 難燃ポリエステル系
補強テープ 材質 ポリエステル/青色

海外規格認証定格

海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

形式 規格 ファイルNo. 定格
XY3F-□□01-□□□ 非認証品 - -