| 対応規格 | アプリケーション規格 | AIAG/DAMA/JAPIA/Odette |
|---|---|---|
| ALDI | ||
| ISO/IEC 29158 | ||
| DHL | ||
| FPMAJ | ||
| French CIP | ||
| GS1 General Specifications | ||
| HDMA Guidelines | ||
| Health Industry Barcode(HIBC) | ||
| IFAH | ||
| ISO/IEC 15415/15416 | ||
| Italian Pharmacode | ||
| Japan Codabar | ||
| Laetus Miniature Pharmacode | ||
| Laetus Pharmacode | ||
| Laetus Standard | ||
| MIL-STD-130N Change 1 | ||
| Pharmacy Product Number(PPN) | ||
| Automatic GS1 or ISO | ||
| GS1(NTIN) | ||
| Miniature Pharmacode | ||
| Postal(EIB, USPS IMB/Code 128、POSTNET、Japan Post) | ||
| PZN-big、normal、small(German Pharmacode) | ||
| GS1 米国 認証 | Data Matrix for Healthcare | |
| Data Matrix(ECC 200) | ||
| EAN/UPC | ||
| EAN/UPC and Extended Codes | ||
| EAN/UPC with CC | ||
| GS1 DataBar Omnidirectional | ||
| ITF-14 | ||
| GS1 DataBar-14 with CC(旧RSS-14 with CC) | ||
| UCC/EAN with Supplementals | ||
| UCC/EAN-128 | ||
| UCC/EAN-128 with CC | ||
| ISO 準拠規格 | ISO/IEC 15415、15416、15418 | |
| ISO/IEC 15426-1, 15426-2 | ||
| ISO/IEC 29158(DPM対応機種のみ)/AIM DPM-1-2006 | ||
| ISO/IEC 21471:2020 | ||
| サポートしているすべてのISO/IEC シンボル体系仕様 | ||
| 対象コード | バーコード(1Dコード) | Codabar |
| Code 128、 Code 39、 Code 93 | ||
| GS1 DataBar Expanded and Limited | ||
| DataBar | ||
| DataBar Expanded and Limited | ||
| DataBar Omnidirectional | ||
| DataBar Stacked and Truncated | ||
| EAN/JAN-13 | ||
| EAN/JAN-8 | ||
| Enterprise Intelligent Barcode(EIB) 4-State(4SB) | ||
| French CIP | ||
| GS1-128 | ||
| Hanxin Code | ||
| HIBC | ||
| Interleaved 2 of 5(ITF) | ||
| ITF-14 | ||
| Japan Post | ||
| MaxiCode | ||
| MSI Plessey | ||
| Pharmacode-Italian and Laetus | ||
| PZN 7 and PZN 8 | ||
| UPC-A and UPC-E | ||
| USPS-128 | ||
| USPS Intelligent Mail Barcode(4-State Barcode) | ||
| 2次元コード(2Dコード)* | Aztec Code | |
| DataBar(CC-A、CC-B、またはCC-C) | ||
| EAN/JAN-13(CC-A、CC-B、またはCC-C) | ||
| EAN/JAN-8(CC-A、CC-B、またはCC-C) | ||
| ECC-200(Data Matrix) | ||
| Enterprise Intelligent Barcode(EIB) Complex Mail Data Marks(CMDM) | ||
| GS1-128(CC-A、CC-B、またはCC-C) | ||
| Micro QR Code | ||
| MicroPDF417 | ||
| PDF417 | ||
| QR Code | ||
| UPC-A(CC-A、CC-B、またはCC-C) | ||
| UPC-E(CC-A、CC-B、またはCC-C) | ||
| DMRE(ISO/IEC 21471:2020) | ||
| PC最小要件(ユーザ使用PC) | • Windows®7 Pro SP1、Windows®10 Pro
• Intel®Core™i3 プロセッサまたは同等品 • RAM : 4GB • 解像度 : 800×600 • USB 2.0ポート×1 |
|
| 視野 | DPM(9585-DPM) | 44mm×44mm |
| HD(9585-DPM-HD) | 33mm×25mm | |
| 読取り最小
セルサイズ |
DPM(9585-DPM) | バーコード(1Dコード) : 0.10mm
2次元コード(2Dコード) : 0.15mm |
| HD(9585-DPM-HD) | 2次元コード(2Dコード) : 0.05mm | |
| カメラ | 500万画素カメラ | |
| 撮像距離 : 接触 | ||
| 照明 | 赤色ドーム(660nm)、 白色ドーム、 角度30º | |
| 環境仕様 | 周囲温度範囲 | 動作時 : 4~46℃、 保存時 : -20〜60℃ |
| 周囲湿度範囲 | 動作時 : 20~80%(ただし、 氷結・結露しないこと)
保存時 : 20~95%(ただし、 氷結・結露しないこと) |
|
| インタフェース | USB 2.0 A/MINI-B ケーブル : 2.0m | |
| 電源 | USB電源 : DC5V(400mA時) | |
| 質量 | 本体のみ | 約0.68kg |
| 梱包時質量 | 約1.51kg(ケーブル、マニュアルなどすべての付属品を同梱) | |
| 外形サイズ | 215.9(H)×139.7(D)×120.6(W)mm | |
| 調整用カード(本体に付属) | 9585-DPMに付属 : EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card
9585-DPM-HDに付属 : Data Matrix Calibrated Conformance Standard Test Card |
|
| 適用安全規格 | FCC、 CE、 UL、KC、RCM | |
*・ECC-200(Data Matrix)コードのサポート一覧表は、当社営業員までお問い合わせください。
・CC=Composite Components