コード検証機はコードの「採点機」

コード検証機は、印字されたコードが規格通りに印字されているかを評価する機械で、いわばコードの採点機のようなものです。正確なコード検証を行うために、各規格で印刷品質試験仕様と検証機適合仕様が定められています。コード検証機は、必ずこれらの規格に準拠していることが求められ、コードが規格に準拠しているかどうか絶対的な評価・判断を行います。

コード印字品質に対する規格例

ISO/IEC 29158 ‒ 2次元DPM 検証規格
ISO/IEC 15415 ‒ 2次元コード検証規格
ISO/IEC 15416 ‒ 1次元コード検証規格

グローバルの品質規格に基づいた検査

ハードウェアとソフトウェアの両方において、ISOに定められた方法で検証を行うため、安定してコード品質を評価できます。

検証結果を数値化

不良原因を特定しやすく、取引先と目標指標として共有できます。