Page top

QX-830シリーズ 形式一覧

レーザ式バーコードリーダ

レーザ式バーコードリーダ QX-830シリーズ

コンパクトな産業用レーザ式バーコードリーダ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/15

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 12 件の形式仕様から 1 - 12 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
QX通信ケーブル, 共通, M12 12ピンソケット(ねじ式) - M12 12ピンプラグ(ねじ式), 3m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 18,260 カートに追加
QX通信ケーブル, ホスト, シリアル, M12 12ピンプラグ(ねじ式) - DB-9ソケット, 1m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 16,720 カートに追加
QX通信ケーブル, ホスト, シリアル, M12 12ピンソケット(ねじ式) - DB-9ソケット, 1m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 16,720 カートに追加
QX通信ケーブル, M12 12ピンプラグ&M12 12ピンソケット - MS-コネクト210(RS-232), 2m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 84,150 カートに追加
QX通信ケーブル, M12 12ピンプラグ&ソケット - IB-131 RS-232, 2m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 34,650 カートに追加
QX通信ケーブル, M12 12ピンソケット - IB-131 RS-232/RS-485, 2m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 46,200 カートに追加
QX通信ケーブル, ホスト, Ethernet, M12 8ピンプラグ(ねじ式) - RJ45, 1m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 16,720 カートに追加
QX通信ケーブル, 共通, M12 12ピンソケット(ねじ式) - M12 12ピンプラグ(ねじ式), 1m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 16,720 カートに追加
QX通信ケーブル, ホスト, シリアル, M12 12ピンソケット(ねじ式) - DB-9ソケット, 3m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 18,260 カートに追加
QX通信ケーブル, ホスト, シリアル, M12 12ピンプラグ(ねじ式) - DB-9ソケット, 3m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 18,260 カートに追加
QX通信ケーブル, M12 12ピンプラグ(ねじ式) - フライングリード, 3m 受注生産機種 オープン価格 ¥ 18,260 カートに追加
QX通信ケーブル, M12 12ピンプラグ - M12 12ピンソケット - DB-25プラグTurckコネクタ 受注生産機種 オープン価格 ¥ 52,800 カートに追加

全商品 12 件の形式仕様から 1 - 12 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。