| 定格電流 | 1A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC100V |
| 接触抵抗 | 25mΩ以下(DC20mV、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC100Vにて) |
| 耐電圧 | AC500V 1min. |
| 挿抜耐久 | 500回 |
| 使用温度範囲 | -55~+105℃(低温にて氷結しないこと)*1 |
ハーフピッチコネクタ SMTタイプ(基板対基板、基板対ケーブル接続用)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2022/11/01
| 定格電流 | 1A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC100V |
| 接触抵抗 | 25mΩ以下(DC20mV、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC100Vにて) |
| 耐電圧 | AC500V 1min. |
| 挿抜耐久 | 500回 |
| 使用温度範囲 | -55~+105℃(低温にて氷結しないこと)*1 |
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
| 形式 | 規格 | ファイルNo. | 定格 |
|---|---|---|---|
| XH5A-□□15-N | UL認証品(Recognized) | E103202 | - |
| XH5A-□□16-N | UL認証品(Recognized) | E103202 | - |
| XH5E-□□15-□N | UL認証品(Recognized) | E103202 | - |
| XH5E-□□16-□N | UL認証品(Recognized) | E103202 | - |
| XH5F-□□15-N | UL認証品(Recognized) | E103202 | - |
| XH5B-□□15-□N | UL認証品(Recognized) | E103202 | - |
| XH5B-□□16-□N | UL認証品(Recognized) | E103202 | - |
| XH5M-□□10-N | UL認証品(Recognized) | E103202 | - |
| XH5T-□□04-N | 非認証品 | - | - |
| XH5H-□□10-□□N | 非認証品 | - | - |
情報更新 : 2022/11/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.