Dサブコネクタ SMTタイプ
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| XM3K-0912-02N | Dサブコネクタ L形SMT端子 プラグ 9極 固定具なし(取付穴M3) |
|
| XM3K-0912-03N | Dサブコネクタ L形SMT端子 プラグ 9極 固定具なし(取付穴#4-40 UNC) |
|
| XM3K-0912-12N | Dサブコネクタ L形SMT端子 プラグ 9極 固定具あり(取付穴M3) |
|
| XM3K-0912-13N | Dサブコネクタ L形SMT端子 プラグ 9極 固定具あり(取付穴#4-40 UNC) |
|
| XM3K-2512-02N | Dサブコネクタ L形SMT端子 プラグ 25極 固定具なし(取付穴M3) |
|
| XM3K-2512-03N | Dサブコネクタ L形SMT端子 プラグ 25極 固定具なし(取付穴#4-40 UNC) |
|
| XM3K-2512-12N | Dサブコネクタ L形SMT端子 プラグ 25極 固定具あり(取付穴M3) |
|
| XM3K-2512-13N | Dサブコネクタ L形SMT端子 プラグ 25極 固定具あり(取付穴#4-40 UNC) |
|
| XM3L-0912-02N | Dサブコネクタ L形SMT端子 ソケット 9極 固定具なし(取付穴M3) |
|
| XM3L-0912-03N | Dサブコネクタ L形SMT端子 ソケット 9極 固定具なし(取付穴#4-40 UNC) |
|
| XM3L-0912-12N | Dサブコネクタ L形SMT端子 ソケット 9極 固定具あり(取付穴M3) |
|
| XM3L-0912-13N | Dサブコネクタ L形SMT端子 ソケット 9極 固定具あり(取付穴#4-40 UNC) |
|
| XM3L-2512-02N | Dサブコネクタ L形SMT端子 ソケット 25極 固定具なし(取付穴M3) |
|
| XM3L-2512-03N | Dサブコネクタ L形SMT端子 ソケット 25極 固定具なし(取付穴#4-40 UNC) |
|
| XM3L-2512-12N | Dサブコネクタ L形SMT端子 ソケット 25極 固定具あり(取付穴M3) |
|
| XM3L-2512-13N | Dサブコネクタ L形SMT端子 ソケット 25極 固定具あり(取付穴#4-40 UNC) |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。