センサヘッド

角型ストレートタイプ

形状 測定範囲 スポット径
(Center)
静止分解能* 形式
3707_lu_1_1 3707_lu_1_2 φ18μm 0.01μm
(0.005μm)
形ZW-SQ5007 2M
形ZW-SQ5007 0.3M
3707_lu_1_3 φ40μm 0.02μm
(0.01μm)
形ZW-SQ5020 2M
形ZW-SQ5020 0.3M
3707_lu_1_4 φ60μm 0.06μm
(0.03μm)
形ZW-SQ5030 2M
形ZW-SQ5030 0.3M
3707_lu_1_5 φ80μm 0.08μm
(0.04μm)
形ZW-SQ5040 2M
形ZW-SQ5040 0.3M

*輸出管理貿易令対応センサコントローラ(形ZW-5000T)と接続した場合は、センサヘッドや設定条件にかかわらず、最小分解能は0.25μmとなります。
当社標準の鏡面対象物を測定中心距離にて平均回数4,096回で測定した場合の実力値。( )内は平均回数16,384回で測定した場合の実力値。

角型ライトアングルタイプ

形状 測定範囲 スポット径
(Center)
静止分解能* 形式
3707_lu_2_1 3707_lu_2_2 φ18μm 0.01μm
(0.005μm)
形ZW-SQR5007 2M
形ZW-SQR5007 0.3M
3707_lu_2_3 φ40μm 0.02μm
(0.01μm)
形ZW-SQR5020 2M
形ZW-SQR5020 0.3M
3707_lu_2_4 φ80μm 0.08μm
(0.04μm)
形ZW-SQR5040 2M
形ZW-SQR5040 0.3M

*輸出管理貿易令対応センサコントローラ(形ZW-5000T)と接続した場合は、センサヘッドや設定条件にかかわらず、最小分解能は0.25μmとなります。
当社標準の鏡面対象物を測定中心距離にて平均回数4,096回で測定した場合の実力値。( )内は平均回数16,384回で測定した場合の実力値。

センサコントローラ(EtherCAT搭載)

形状 電源 出力仕様 形式
3707_lu_3_1 DC24V NPN/PNP共用 形ZW-5000

輸出貿易管理令について

形ZW-5000□センサコントローラは、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出の許可が必要な貨物・技術に該当します。日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請等、必要な手続きをお取りください。
対象形式:形ZW-5000
なお、 輸出令別表第1 1~15項に非該当、外為令別表 1~15項に該当(ただし特例により許可不要)の形式を品揃えしております。(内蔵されるプログラムが、外為令別表に該当しますが、貿易外省令第9条第2項第十四号イの適用により役務取引許可は不要です。)形式の末尾に(T)がつきます。
対象形式:形ZW-5000T

ケーブル

形状 名称 ケーブル長 形式
3707_lu_4_1 センサヘッド・センサコントローラ間
延長用ファイバケーブル
(接続アダプタ 形ZW-XFC2付属)
2m 形ZW-XF5002R
5m 形ZW-XF5005R
10m 形ZW-XF5010R
20m 形ZW-XF5020R
30m 形ZW-XF5030R
3707_lu_4_2 接続アダプタ
(延長用ファイバケーブル
形ZW-XF50□□Rに同梱)
- 形ZW-XFC2

注. 延長用ファイバケーブル形ZW-XF50 □□ R はファームウェアVer.2.100以降に対応しています。古いバージョンのセンサコントローラをお持ちの方は、SYSMAC会員にご登録いただき、最新のファームウェアと専用ツールを入手後、アップデートしてください。会員登録および会員専用コンテンツのダウンロードの方法は、センサコントローラに同梱されている「SYSMAC会員登録シート」をご確認ください。

入出力ケーブル

形状 名称 ケーブル長 形式
3707_lu_5_1 パラレルケーブル
(形ZW-5000□用32極)
(センサコントローラ 形ZW-5000□に同梱)
2m 形ZW-XCP2E
3707_lu_5_2 RS-232Cケーブル
PC接続用
2m 形ZW-XRS2
3707_lu_5_3 RS-232Cケーブル
PLC/プログラマブルターミナル接続用
2m 形ZW-XPT2

EtherCAT通信ケーブル 推奨品

EtherCATではカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。
ストレート配線で使用します。

コネクタ付ケーブル

商品名称 形状 メーカ ケーブル長さ
(m) *
形式
堅牢タイプ
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
3707_lu_6_2 オムロン
株式会社
0.3 形XS5W-T421-AMD-K
0.5 形XS5W-T421-BMD-K
1 形XS5W-T421-CMD-K
2 形XS5W-T421-DMD-K
5 形XS5W-T421-GMD-K
10 形XS5W-T421-JMD-K
堅牢タイプ
両側コネクタ付ケーブル
(M12/RJ45)
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
3707_lu_6_3 オムロン
株式会社
0.3 形XS5W-T421-AMC-K
0.5 形XS5W-T421-BMC-K
1 形XS5W-T421-CMC-K
2 形XS5W-T421-DMC-K
5 形XS5W-T421-GMC-K
10 形XS5W-T421-JMC-K
堅牢タイプ
両側コネクタ付ケーブル
M12 L形/RJ45)
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
3707_lu_6_4 オムロン
株式会社
0.3 形XS5W-T422-AMC-K
0.5 形XS5W-T422-BMC-K
1 形XS5W-T422-CMC-K
2 形XS5W-T422-DMC-K
5 形XS5W-T422-GMC-K
10 形XS5W-T422-JMC-K

注. 詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*堅牢タイプのケーブルの長さは0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。

ケーブル/コネクタ

サイズ・線心数(対数):AWG24 x 4P

商品名称 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル - 倉茂電工株式会社 KETH-SB * 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151
- JMACS株式会社 IETP-SB * オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45コネクタ - パンドウイット
コーポレーション
MPS588-C * パンドウイットコーポレーション日本支社大阪支店

* 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

サイズ・線心数(対数):AWG22 x 2P

商品名称 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル - 倉茂電工株式会社 KETH-PSB-OMR * 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151
- JMACS株式会社 PNET/B * オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45組立式コネクタ 3707_lu_8_1 オムロン株式会社 形XS6G-T421-1 * オムロン株式会社カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066

注. ケーブル加工時に、EtherCAT では両側のコネクタともシールド接続とする必要がありますのでご注意ください。
* 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

Ethernet産業用スイッチングハブ

外観 ポート数 消費電流 形式
3707_lu_9_1 5 0.07A 形W4S1-05D

注. 産業用スイッチングハブはEtherCATでは使用できません。

EtherCAT分岐スレーブ

外観 ポート 電源電圧 消費電流 形式
3707_lu_10_1 3 DC 20.4V~28.8V
(DC24V -15~+20%)
0.08A 形GX-JC03
3707_lu_10_2 6 0.17A 形GX-JC06

注1. EtherCAT分岐スレーブは、EtherCAT対応位置制御ユニット 形CJ1W-NC□81/□82とは接続できません。
   2. EtherCAT分岐スレーブはEtherNet/IP・Ethernetでは使用できません。

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。
icon_01詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。

アクセサリ

名称 メーカ 形式 用途 お問い合わせ先
ZW-5000
ファイバコネクタ
クリーナ *1
オムロン株式会社 形ZW-XCL オムロン株式会社
カスタマサポートセンサ
TEL:0120-919-066
OPTIPOP R1 アドバンステクノロジ株式会社 ATC-RE-01
(センサヘッドのみ)
*2

*1. 1箱10本入りです。ご注文は1箱単位となります。
*2. [お見積り]
  icon_01http://keytech.ntt-at.co.jp/optic1/index_s_contents_2.html
   [その他、技術的なお問合せ等]
   NTTアドバンステクノロジ株式会社
   東京都三鷹市下連雀3-35-1
   TEL:0422-47-7888
   日本以外での購入連絡先については、ZW-8000/7000/5000シリーズユーザーズマニュアル(SCEA-702)をご確認ください。