| 形式 | 形D6T-1A-01 | 形D6T-1A-02 | 形D6T-8L-09 | 形D6T-8L-09H | 形D6T-44L-06 | 形D6T-44L-06H | 形D6T-32L-01A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC4.5~5.5V | ||||||
| 保存温度範囲 | -20~80℃ | -40~80℃ | -20~80℃ | -10~60℃ | -20~80℃ | ||
| (氷結および結露無きこと) | |||||||
| 使用温度範囲 | 0~60℃ | -40~80℃ | 0~60℃ | 0~60℃ | -10~70℃ | ||
| (氷結および結露無きこと) | |||||||
| 保存湿度範囲 | 95%RH以下 | 95%RH以下 | 95%RH以下 | 85%RH以下 | 95%RH以下 | ||
| (氷結および結露無きこと) | |||||||
| 使用湿度範囲 | 20~95%RH | 20~95%RH | 20~95%RH | 20~85%RH | 20~95%RH | ||
| (氷結および結露無きこと) | |||||||