仕様
| 形式 | λ-LIGHT |
|---|---|
| 被検査物 | フィルム(産業用、包装用)など |
| 被検査欠陥 | 異物・汚れ・穴・スジ・シワなど |
| 検査能力 | 分解能100μm~、検出可否はサンプルテスト確認による |
| 検査方式 | 透過・乱反射・透過反射併用 |
| 最大カメラ数 | 6台 |
| 最大フレーム数 | 2フレーム |
| 光源 | 白色LED |
| モニタ | 21.5型ワイド液晶ディスプレイ |
| 入力電源 | AC200~220V 単相 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 5kVA(消費電力は、カメラ台数や光源幅により異なります) |
| 環境性能 | ノイズ耐性: EN61000-□ A判定/A-Class |
| 使用周囲温度 | 検査部・光源部:5~50℃ 制御部:10~40℃ |
| 使用周囲湿度 | 30~85%(結露なきこと) |
| 質量 | 制御盤:約250kg(フレーム重量は、カメラ台数や光源幅により異なります) |
| 外形寸法 | 制御部:幅700×奥行860×高さ1200mm |
| 塗装色 | 制御盤:マンセル5Y7/1、検査フレーム(アルミフレーム):塗装なし、検査フレーム(カメラボックス):マンセル5Y7/1、
光源フレーム:マンセルN1.0(黒) |
| オプション | マーカー出力・オンライン再生端末・検査シミュレーションソフト・プリンタ |