湿度センサ部 高分子抵抗式
湿度検出範囲 20~95%
湿度検出精度 ±3%(25℃、 40~80%)
電源電圧 DC24V *1
許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110%
消費電流 4mA以下
湿度出力 DC1~5V(湿度0~100%に対して)
負荷インピーダンス100kΩ以上
(E5□C/E5□D/E5□D-Hシリーズを接続する際は、1 : 1接続でご使用ください。)
温度センサ部 *2 白金測温抵抗体
温度検出範囲 0~55℃
温度出力 Pt100 : 3線式 *4
階級 JIS クラスB(B級)
伝送ケーブル長 5m
使用温湿度範囲 *3 0~55℃、 相対湿度95%以下
保存温湿度範囲 *3 -20~+60℃、 相対湿度95%以下
保護構造 IP20
質量 形ES2-HB-N : 約37g(ケーブル除く)
形ES2-THB-N: 約39g(ケーブル除く)

*1. 最大リップル電圧 2%p-p以下です。
   推奨電源はオムロン製形S8FS-Gもしくは形S8VSです。
*2. 形ES2-THB-Nのみです。
*3. 90%以上での長時間の使用および保存は避けてください。氷結、結露のないこと。
*4. 測温素子はPt100(JIS C 1604-1997)を使用しています。
   温度調節器の入力センサ種別は“Pt100”に設定してください。
湿度測定範囲と検出精度

湿度出力は、湿度0~100%に対してDC1~5Vを出力します。