Page top

2023/12 受注終了

3Z4S-LE VS-MCL / M42-10シリーズ

M42マウントカメラ用耐振動衝撃レンズ

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

レンズの選定をサポート

設置距離や視野から、希望条件に合うレンズを簡単に検索できます。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
3Z4S-LE VS-MCL18/M42-10 1.8インチ撮像素子用M42マウントレンズ 外径52 焦点距離18mm 絞りF2.8 2D / 3D
3Z4S-LE VS-MCL18-FNO56/M42-10 1.8インチ撮像素子用M42マウントレンズ 外径52 焦点距離18mm 絞りF5.6 2D / 3D
3Z4S-LE VS-MCL18-FNO80/M42-10 1.8インチ撮像素子用M42マウントレンズ 外径52 焦点距離18mm 絞りF8 2D / 3D
3Z4S-LE VS-MCL25/M42-10 1.8インチ撮像素子用M42マウントレンズ 外径52 焦点距離25mm 絞りF2.6 2D / 3D
3Z4S-LE VS-MCL25-FNO56/M42-10 1.8インチ撮像素子用M42マウントレンズ 外径52 焦点距離25mm 絞りF5.6 2D / 3D
3Z4S-LE VS-MCL25-FNO80/M42-10 1.8インチ撮像素子用M42マウントレンズ 外径52 焦点距離25mm 絞りF8 2D / 3D
3Z4S-LE VS-MCL35/M42-10 1.8インチ撮像素子用M42マウントレンズ 外径55 焦点距離35mm 絞りF2.8 2D / 3D
3Z4S-LE VS-MCL35-FNO56/M42-10 1.8インチ撮像素子用M42マウントレンズ 外径55 焦点距離35mm 絞りF5.6 2D / 3D
3Z4S-LE VS-MCL35-FNO80/M42-10 1.8インチ撮像素子用M42マウントレンズ 外径55 焦点距離35mm 絞りF8 2D / 3D
3Z4S-LE VS-MCL50/M42-10 1.8インチ撮像素子用M42マウントレンズ 外径52 焦点距離50mm 絞りF2.8 2D / 3D
3Z4S-LE VS-MCL50-FNO56/M42-10 1.8インチ撮像素子用M42マウントレンズ 外径52 焦点距離50mm 絞りF5.6 2D / 3D
3Z4S-LE VS-MCL50-FNO80/M42-10 1.8インチ撮像素子用M42マウントレンズ 外径52 焦点距離50mm 絞りF8 2D / 3D
3Z4S-LE VS-MCL85/M42-10 1.8インチ撮像素子用M42マウントレンズ 外径52 焦点距離85mm 絞りF4 2D / 3D
3Z4S-LE VS-MCL85-FNO56/M42-10 1.8インチ撮像素子用M42マウントレンズ 外径52 焦点距離85mm 絞りF5.6 2D / 3D
3Z4S-LE VS-MCL85-FNO80/M42-10 1.8インチ撮像素子用M42マウントレンズ 外径52 焦点距離85mm 絞りF8 2D / 3D
3Z4S-LE VS-MCL100/M42-10 1.8インチ撮像素子用M42マウントレンズ 外径52 焦点距離100mm 絞りF2.8 2D / 3D
3Z4S-LE VS-MCL100-FNO56/M42-10 1.8インチ撮像素子用M42マウントレンズ 外径52 焦点距離100mm 絞りF5.6 2D / 3D
3Z4S-LE VS-MCL100-FNO80/M42-10 1.8インチ撮像素子用M42マウントレンズ 外径52 焦点距離100mm 絞りF8 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら