| 推奨カメラ | 形式 | 光学
倍率 |
WD*1
(mm) |
有効F値
※開放時 |
被写界
深度*2 (mm) |
分解能*3
(μm) |
TV
ディストー ション |
質量
(g) |
適合最大
撮像素子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH-S□02
FH-S□04 FH-S□X12 FH-S□21R |
形3Z4S-LE VS-TEV0305 | 0.3× | 221.5 | 4.3 | 3.8 | 9.59 | 0.03% | 390 | 1.1インチ |
| 0.4× | 162.0 | 5.3 | 2.6 | 8.83 | -0.04% | ||||
| 0.5× | 125.8 | 6.2 | 2.0 | 8.39 | -0.04% | ||||
| 形3Z4S-LE VS-TEV05075 | 0.5× | 173.2 | 5.0 | 1.6 | 6.71 | 0.06% | 350 | ||
| 0.75× | 133.9 | 6.8 | 1.0 | 6.10 | 0.04% | ||||
| 形3Z4S-LE VS-TEV07510 | 0.75× | 133.9 | 6.8 | 1.0 | 6.10 | 0.04% | 370 | ||
| 1.0× | 114.0 | 8.5 | 0.7 | 5.69 | 0.02% |
*1. WDはレンズの先端から対象物までの距離です。
*2. 被写界深度は、許容錯乱円形φ0.04mmにて算出
*3. 分解能は、使用波長550nmにて算出
対応カメラと視野サイズの早見表
| 対応カメラ | 素子サイズ
(インチ) |
撮像面積
H×V(mm) |
視野 H×V(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3倍
(VS-TEV0305) |
0.5倍
(VS-TEV0305/ VS-TEV05075) |
0.75倍
(VS-TEV05075/ VS-TEV-07510) |
1.0倍
(VS-TEV07510) |
|||
| FH-S□02 | 2/3"相当 | 11.3×6.0 | 37.5×19.9 | 22.5×12.0 | 15.0×8.0 | 11.3×6.0 |
| FH-S□04 | 1"相当 | 11.3×11.3 | 37.5×37.5 | 22.5×22.5 | 15.0×15.0 | 11.3×11.3 |
| FH-S□X12 | 1.1"相当 | 14.1×10.4 | 47.1×34.5 | 28.2×20.7 | 18.8×13.8 | 14.1×10.4 |
| FH-S□21R | 1"相当 | 13.3×8.9 | 44.4×29.6 | 26.6×17.7 | 17.7×11.8 | 13.3×8.9 |
注1. 視野サイズは計算値によるものであり、保証値ではありません。
2. フォーカス・アイリス調整部のロックビスは、搬送時の衝撃や振動により緩んだり外れることがありますので、開梱時にご注意ください。