推奨カメラ 形式 焦点距離
(mm)
絞り
(F No.)
画角(V×H) 最近接
距離
フィルタ
サイズ
質量
(g)
鏡筒長
(mm)
適合最大
撮像素子
FH-S□X12 FH-S□21R
FH-S□X12
FH-S□21R
形3Z4S-LE VS-LLD12.5 12.5 2.5~16 45.1゚×58.8゚ 39.0゚×56.0゚ 40.9 M62
P0.75
380 84.3~
86.1
4/3"
形3Z4S-LE VS-LLD18 18 2.1~16 32.2゚×42.8゚ 27.6゚×40.6゚ 53.8 M43
P0.75
320 82.3~
83.8
形3Z4S-LE VS-LLD25 25 2.1~16 23.4゚×31.5゚ 20.1゚×29.8゚ 66.0 M43
P0.75
285 82.8~
84.9
形3Z4S-LE VS-LLD35 35 2.2~16 16.9゚×22.8゚ 14.4゚×21.5゚ 129.5 M46
P0.75
295 82.5
形3Z4S-LE VS-LLD50 50 2.2~16 11.8゚×16.1゚ 10.1゚×15.2゚ 205.4 M46
P0.75
250 73.0

注1. フォーカス・アイリス調整部のロックビスは、搬送時の衝撃や振動により緩んだり外れることがありますので、開梱時にご注意ください。