推奨カメラ 形式 焦点距離
(mm)
絞り
(F No)
最大外径
(mm)
鏡筒長
(mm)
フィルタ
サイズ
WD
(mm)
被写界深度
(mm)
適合最大
撮像素子
FH-S□02
FH-S□04
FH-S□21R
形3Z4S-LE VS-MCH12 12 2 φ38 48.0~
49.8
M35.5
P0.5
465.4 262.0 1インチ
103.8 17.6
63.6 8.2
形3Z4S-LE VS-MCH12-FNO56 5.6 φ38 48.0~
49.8
M35.5
P0.5
465.4 735.0
103.8 49.3
63.6 22.9
形3Z4S-LE VS-MCH12-FNO80 8 φ38 48.0~
49.8
M35.5
P0.5
465.4 1050.0
103.8 70.4
63.6 32.7
形3Z4S-LE VS-MCH16N 16 2 φ38 45.4~
49.1
M34.0
P0.5
648.1 262.0 1インチ
176.6 17.6
58.1 3.2
形3Z4S-LE VS-MCH16N-FNO56 5.6 φ38 45.4~
49.1
M34.0
P0.5
648.1 735.0
176.6 49.3
58.1 9.0
形3Z4S-LE VS-MCH16N-FNO80 8 φ38 45.4~
49.1
M34.0
P0.5
648.1 1050.0
176.6 70.4
58.1 12.8
形3Z4S-LE VS-MCH25 25 2 φ38 33.5~
42.4
M34.0
P0.5
1007.9 262.0 1インチ
245.3 17.6
63.7 1.8
形3Z4S-LE VS-MCH25-FNO56 5.6 φ38 33.5~
42.4
M34.0
P0.5
1007.9 735.0
245.3 49.3
63.7 4.9
形3Z4S-LE VS-MCH25-FNO80 8 φ38 33.5~
42.4
M34.0
P0.5
1007.9 1050.0
245.3 70.4
63.7 7.1
形3Z4S-LE VS-MCH35 35 2 φ38 35.0~
43.8
M34.0
P0.5
1405.7 262.0 1インチ
352.9 17.6
142.3 3.2
形3Z4S-LE VS-MCH35-FNO56 5.6 φ38 35.0~
43.8
M34.0
P0.5
1405.7 735.0
352.9 49.3
142.3 9.0
形3Z4S-LE VS-MCH35-FNO80 8 φ38 35.0~
43.8
M34.0
P0.5
1405.7 1050.0
352.9 70.4
142.3 12.8
形3Z4S-LE VS-MCH50 50 2 φ43 44.5~
52.0
M40.5
P0.5
2001.9 262.0 1インチ
504.1 17.6
337.7 3.2
形3Z4S-LE VS-MCH50-FNO56 5.6 φ43 44.5~
52.0
M40.5
P0.5
2001.9 735.0
504.1 49.3
337.7 22.9
形3Z4S-LE VS-MCH50-FNO80 8 φ43 44.5~
52.0
M40.5
P0.5
2001.9 1050.0
504.1 70.4
337.7 32.7
形3Z4S-LE VS-MCH75 75 2.5 φ38 49.5~
60.7
M34.0
P0.5
3105.9 262.0 1インチ
857.4 17.6
607.6 8.2
形3Z4S-LE VS-MCH75-FNO56 5.6 φ38 49.5~
60.7
M34.0
P0.5
3105.9 735.0
857.4 49.3
607.6 22.9
形3Z4S-LE VS-MCH75-FNO80 8 φ38 49.5~
60.7
M34.0
P0.5
3105.9 1050.0
857.4 70.4
607.6 32.7
形3Z4S-LE VS-MCH100 100 2.8 φ40 66.5~
76.3
M37.5
P0.5
4043.7 262.0 1インチ
2088.1 94.1
1110.3 17.6
形3Z4S-LE VS-MCH100-FNO56 5.6 φ40 66.5~
76.3
M37.5
P0.5
4043.7 735.0
2088.1 188.2
1110.3 49.3
形3Z4S-LE VS-MCH100-FNO80 8 φ40 66.5~
76.3
M37.5
P0.5
4043.7 1050.0
2088.1 268.8
1110.3 70.4