| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VCC | 5.5 | V |
| 閾値電圧 | Vth | 5.5 | V |
| 動作温度 | Topr | 0~45 | ℃ |
| 保存温度 | Tstg | -25~65 | ℃ |
ダストセンサ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
情報更新 : 2017/12/01
| 項目 | 記号 | 定格値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | VCC | 5.5 | V |
| 閾値電圧 | Vth | 5.5 | V |
| 動作温度 | Topr | 0~45 | ℃ |
| 保存温度 | Tstg | -25~65 | ℃ |
| 項目 | 特性値 | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | |||
| VCC | 4.5 | 5 | 5.5 | V | リップル電圧幅
30mV以下(*)を推奨 |
| Vth | 0 | - | 3.5 | V | |
| V(OUT1)/V(OUT2)
ハイレベル出力電圧 |
4.5 | - | - | V | 粒子検知時パルス出力 |
| V(OUT1)/V(OUT2)
ローレベル出力電圧 |
- | - | 0.7 | V | 粒子非検知時パルス出力 |
| 消費電流 | - | - | 90 | mA | LED-ON |
*300Hz以下のノイズがないよう、ご注意ください。
リップル電圧の許容値は実機でご確認お願いします。
| 項目 | 特性値 | 単位 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | ||||
| V(OUT1)
粒子検出数 |
PN1 | - | 300 | - | count | 粉塵量計型式:TSI DUSTTRAKⅡMODEL8530
分級インパクタ:1.0μm 粉塵量=100μg/m3 測定時間:20sec、閾値電圧:Vth=0.5V 検出物体:0.5μm ポリスチレンラテックス粒子 |
| V(OUT2)
粒子検出数 |
PN2 | 0 | - | - | count | |
V(OUT1) : 約0.5μm以上
V(OUT2) : 約2.5μm以上
| 接続方式 | 質量(g) | 材質 | |
|---|---|---|---|
| ケース | レンズ | ||
| コネクタ接続 | 20 | PC | PMMA |
情報更新 : 2017/12/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.