ハード構成/機能仕様
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | VT-X750 | VT-X750-XL | ||
| タイプ | V3-H | V3-C | V3 | |
| 検査対象部品 | BGA/CSP, 挿入部品, SOP/QFP, トランジスタ, R/Cチップ, 底面電極部品, QFN, パワーデバイス, POP, press-fit コネクタ 等 | |||
| 検査項目 | ボイド, オープン, 不ぬれ, はんだ体積, ずれ, 異物咬みこみ, ブリッジ, はんだフィレット, スルーホールはんだ充填, はんだくず 等(検査対象により選択可能) | |||
| 撮像
仕様 |
撮像方式 | 複数プロジェクション画像を用いた3次元断層撮像方式 | ||
| 撮像分解能 | 6,8,10,15,20,25,30µm/pixel
を検査対象により選択可能 |
3,6,8,10,15,20,25,30µm/pixel
を検査対象により選択可能 |
10,15,20,25,30µm/pixel
を検査対象により選択可能 |
|
| X線源 | マイクロフォーカス密閉管 | |||
| X線検出器 | フラットパネル検出器 | |||
| 対象
基板 |
基板サイズ | 50x50~610x515mm 厚さ:0.4~5.0mm (分解能3μm時0.4~3.0mm) | 100x100~1200x660mm 厚さ:0.4~15.0mm | |
| 基板重量 | 4.0㎏以下、10.0kg 以下(オプション)(※1) | 15kg以下 | ||
| 搭載部品高さ | 上面最大:40mm、90mm(オプション)(※1) 下面最大:40mm | 上面:40mm、下面:50mm | ||
| そり・たわみ | 2.0mm以下 (分解能3μm時1.0mm以下) | 3.0 mm以下 | ||
| 装置
仕様 |
外形寸法 | 1,550(W)×1,925(D)×1,645(H)mm
(突起部・シグナルタワー, ディスプレイを除く) |
2,180(W)×2,510(D)×1,735(H)mm
(突起部・シグナルタワー, ディスプレイを除く) |
|
| 装置重量 | 約3,100kg | 約5,350kg | ||
| 基板搬送高さ | 900±20mm | |||
| 電源電圧 | 単相, AC200~240V, 50/60Hz | |||
| 定格電力 | 2.4kVA | 2.58kVA | ||
| X線漏洩線量 | 0.5 μSv/h未満 | |||
| エア | 0.4~0.6MPa | |||
| 対応規格 | CE, SEMI, NFPA, FDA | CE, FDA | ||
※1:オプションの詳細についてはオムロン営業担当までお問い合わせください