| 負荷 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| 定格負荷 | AC125V 0.3A
DC30V 1A DC10V 10mA 8GHz 1W * |
| 定格通電電流 | 1A |
| 接点電圧の最大値 | AC125V、 DC60V |
| 接点電流の最大値 | 1A |
サーフェス・マウント高周波リレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2017/10/02
| 負荷 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| 定格負荷 | AC125V 0.3A
DC30V 1A DC10V 10mA 8GHz 1W * |
| 定格通電電流 | 1A |
| 接点電圧の最大値 | AC125V、 DC60V |
| 接点電流の最大値 | 1A |
* 負荷側のV.SWR≦1.2における値です。
| 周波数 | 8GHz | ||
|---|---|---|---|
| 差動伝送特性 | インサーションロス | 3dB以下 | |
| アイソレーション | 15dB以上 | ||
| リターンロス(V.SWR) | 5dB以上(3.57以下) | ||
| シングルエンド特性
(参考値) |
インサーションロス | 4dB以下 | |
| アイソレーション | 同極接点間 | 15dB以上 | |
| 異極接点間 | 15dB以上 | ||
| リターンロス(V.SWR) | 5dB以上(3.57以下) | ||
| 通過電力の最大値 | 1W *2 | ||
| 開閉電力の最大値 | 1W *2 | ||
注1. 測定系のインピーダンスは50Ωです。(差動インピーダンスは100Ω)
注2. 上記は初期値における値です。
*1. 高いリピータビリティ(再現性)を要求するアプリケーションでご使用さ れる場合は、お問い合わせください。
*2. 負荷側のV.SWR≦1.2における値です。
| 定格電圧(V) | 定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(mW) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 3 | 33.0 | 91 | 80%以下 | 10%以上 | 150% | 約100 |
| 4.5 | 23.2 | 194 | |||||
| 5 | 21.1 | 237 | |||||
| 12 | 9.1 | 1,315 | |||||
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
| 接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 動作時間 *2 | 3ms以下(約1.4ms) | |
| 復帰時間 *2 | 3ms以下(約0.7ms) | |
| 絶縁抵抗 *3 | 500MΩ以上(DC500Vにて) | |
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC350V 50/60Hz 1min |
| 異極接点間 | AC350V 50/60Hz 1min | |
| 同極接点間 | AC350V 50/60Hz 1min | |
| コイル・接点とアース間 | AC350V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm) |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 1000m/s2 |
| 誤動作 | 750m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h) |
| 電気的 | 100万回以上(DC10V10mA、開閉ひん度1,800回/h) | |
| 10万回以上(その他定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) | ||
| 使用周囲温度 | -40~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |
| 質量 | 約1.16g | |
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC1V 10mA電圧降下法にて。
*2. ( )内の値は実力値です。
*3. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項目と同じ箇所を測定。
情報更新 : 2017/10/02
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.